| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADV7125: CMOS, 330 MHz Triple 8-Bit High Speed Video DAC Data Sheet (Rev C, 02/2011) (pdf, 264 kB) | Технические описания | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS
(pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse |
Статьи по применению | |
| CN0282: USB Powered DVI/HDMI-to-VGA Converter (HDMI2VGA) with Audio Extraction (pdf, 267 kB) | Circuit Note | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADV7125 IBIS Models | Модели IBIS | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.