Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9753:  12-Bit, 300 MSPS High Speed TxDAC+® D/A Converter

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD9753 is a dual muxed port, ultra high-speed, single channel,12-bit CMOS DAC. It integrates a high-quality 12-bit TxDAC+ ™ core, a voltage reference, and digital interface circuitry into a small 48-lead LQFP package. The AD9753 offers exceptional AC and DC performance while supporting update rates up to 300MSPS.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 12-Bit Dual Muxed Port DAC
  • 300 MSPS Output Update Rate
  • Excellent SFDR and IMD Performance
  • SFDR to Nyquist @ 25 MHz Output: 69 dB
  • Internal Clock Doubling PLL
  • Differential or Single-Ended Clock Input
  • On-Chip 1.2 V Reference
  • Single 3.3 V Supply Operation
  • Power Dissipation: 155 mW @ 3.3 V
  • 48-Lead LQFP

Functional Block Diagram for AD9753

AD9753 Diagram
Functional Block Diagram for AD9753

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9753: 12-Bit, 300 MSPS High-Speed TxDAC+® D/A Converter Data Sheet (Rev B, 09/2003) (pdf, 952 kB) Технические описания PDF
AN-912: Driving a Center-Tapped Transformer with a Balanced Current-Output DAC  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-642: Coupling a Single-Ended Clock Source to the Differential Clock Input of Third-Generation TxDAC® and TxDAC+® Products  (pdf, 479 kB) Статьи по применению PDF
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters  (pdf, 36 kB) Статьи по применению PDF
AN-320A: CMOS Multiplying DACs and Op Amps Combine to Build Programmable Gain Amplifier, Part 1  (pdf, 1295 kB) Статьи по применению PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) Статьи по применению PDF
AN-137: A Digitally Programmable Gain and Attenuation Amplifier Design  (pdf, 52 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
DAC Harmonic Analyzer
This tool displays harmonic images and spurs in a DAC output. The user can define a post-DAC analog filter to suppress these images. The effect of this filter is plotted on the graph and shown in the accompanying chart.
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9753 IBIS Models Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9753 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9753-EB Статус: Prodn Evaluation Board $ 303,60 Нет -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть