Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7390/AD7391 family of 10- and 12-bit voltage-output digital-to-analog converters are designed to operate from a single +3 volt supply. Built using a CBCMOS process, these monolithic DACs offer the user low cost, and ease-of-use in single-supply +3 V volt systems. Operation is guaranteed over the supply voltage range of +2.7 V to +5.5 V consuming less than 100 µA making this device ideal for battery operated applications.

The full-scale voltage output is determined by the external reference input voltage applied. The rail-to-rail REFIN to DACOUT allows for a full-scale voltage set equal the positive supply VDD or any value in between.

A doubled-buffered serial-data interface offers high-speed, three-wire, SPI and microcontroller compatible inputs using data in (SDI), clock (CLK) and chip select (CS/LD) pins. Additionally, a CLR input sets the output to zero scale at power on or upon user demand.

Both parts are offered in the same pin out to allow the user to select the amount of resolution appropriate for their application without circuit card redesign.

The AD7390/AD7391 are specified over the extended industrial (-40°C to +85°C) temperature range. AD7390/AD7391 are available in plastic DIP, and low profile 1.75 mm height SO-8 surface mount packages. For ultracompact applications the thin 1.1 mm TSSOP-8 package will be available.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Micropower - 100 µA
  • Single Supply - 2.7 V to 5.5 V Operation
  • Compact 1.75 mm Height SO-8 Package and 1.1 mm Height TSSOP-8 Package
  • AD7390 - 12-Bit Resolution
    AD7391 - 10-Bit Resolution
  • SPI and QSPI Serial Interface Compatible with Schmitt Trigger Inputs

Functional Block Diagram for AD7391

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7390/AD7391: 3 V Serial-Input Micropower 10-Bit and 12-Bit DAC Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf, 198 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7391 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD7391AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 4,22 $ 3,82 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7391AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7391AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,82 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7391ARU-REEL Статус: Prodn 8 ld TSSOP 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 N  Используемые материалы PCN Купить
AD7391ARUZ Статус: Prodn 8 ld TSSOP 8 Ind Tube, 96 $ 3,65 $ 3,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7391ARUZ-REEL Статус: Prodn 8 ld TSSOP 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,31 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD7391ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,65 $ 3,31 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
AD7391ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 0,00 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7391ARZ-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,31 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
AD7391SRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 6,63 $ 5,99 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть