| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD7111/AD7111A: Monolithic Multiplying D/A Converters Featuring Wide Dynamic Range Data Sheet (Rev 0, 09/2002) (pdf, 175 kB) | Технические описания | |
| AN-364: Enhancing the Performance of the AD7111A and AD7112 LOGDACs (pdf, 194 kB) | Статьи по применению | |
|
AN-208: 08: Understanding LOGDACs
(pdf, 156 kB)
LOGDACs are CMOS Multiplying DACs With an Expontial (Anti-Logarithmic) Digital-to-Analog Transfer Characteristic (Rather Than a Linear D/A Transfer Characteristic) |
Статьи по применению | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.