Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5665R:  Quad, 16-Bit nanoDAC® with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C® Interface

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5625R/AD5645R/AD5665R and AD5625/AD5665 members of the nanoDAC® family are low power, quad, 12-/ 14-/16-bit, buffered voltage-out DACs with/without an on-chip reference. All devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply, are guaranteed monotonic by design, and have an I2C-compatible serial interface.

The AD5625R/AD5645R/AD5665R have an on-chip reference. The LFCSP versions of the AD56x5R have a 1.25 V or 2.5 V, 10 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 2.5 V or 5 V; the TSSOP versions of the AD56x5R have a 2.5 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 5 V. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference. The internal reference is enabled via a software write. The AD5625/AD5665 require an external reference voltage to set the output range of the DAC.

The part incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up to 0 V (POR = GND) or midscale (POR = VDD) and remains there until a valid write occurs. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing.

The AD56x5R/AD56x5 use a 2-wire I2C-compatible serial interface that operates in standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes.

Applications

  • Process control
  • Data acquisition systems
  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power, smallest pin-compatible, quad nanoDACs
  • AD5625R/AD5645R/AD5665R
    12-/14-/16-bit nanoDACs
    On-chip, 2.5 V, 5 ppm/°C reference in TSSOP
    On-chip, 2.5 V, 10 ppm/°C reference in LFCSP
    On-chip, 1.25 V, 10 ppm/°C reference in LFCSP
  • AD5625/AD5665
    12-/16-bit nanoDACs
    External reference only
  • 3 mm × 3 mm 10-lead LFCSP and 14-lead TSSOP
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design
  • Power-on reset to zero scale/midscale
  • Per channel power-down
  • Hardware LDAC and CLR functions
  • I2C-compatible serial interface supports standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes

Functional Block Diagram for AD5665R

Подобная продукция

  • AD5305: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

5 things you don't know about DACs

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1609 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Extending the nanoDAC Family Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5665R Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD5665R Evaluation Boards for 1.25V and 2.5V
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5665REBZ1 Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -
EVAL-AD5665REBZ2 Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть