Добавить в Мастер Структурных Схем

AD5645R:  Quad, 14-Bit nanoDAC® with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C® Interface

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5625R/AD5645R/AD5665R and AD5625/AD5665 members of the nanoDAC® family are low power, quad, 12-/ 14-/16-bit, buffered voltage-out DACs with/without an on-chip reference. All devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply, are guaranteed monotonic by design, and have an I2C-compatible serial interface.

The AD5625R/AD5645R/AD5665R have an on-chip reference. The LFCSP versions of the AD56x5R have a 1.25 V or 2.5 V, 10 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 2.5 V or 5 V; the TSSOP versions of the AD56x5R have a 2.5 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 5 V. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference. The internal reference is enabled via a software write. The AD5625/AD5665 require an external reference voltage to set the output range of the DAC.

The part incorporates a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers up to 0 V (POR = GND) or midscale (POR = VDD) and remains there until a valid write occurs. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing.

The AD56x5R/AD56x5 use a 2-wire I2C-compatible serial interface that operates in standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes.

Applications

  • Process control
  • Data acquisition systems
  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power, smallest pin-compatible, quad nanoDACs
  • AD5625R/AD5645R/AD5665R
    12-/14-/16-bit nanoDACs
    On-chip, 2.5 V, 5 ppm/°C reference in TSSOP
    On-chip, 2.5 V, 10 ppm/°C reference in LFCSP
    On-chip, 1.25 V, 10 ppm/°C reference in LFCSP
  • AD5625/AD5665
    12-/16-bit nanoDACs
    External reference only
  • 3 mm × 3 mm 10-lead LFCSP and 14-lead TSSOP
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design
  • Power-on reset to zero scale/midscale
  • Per channel power-down
  • Hardware LDAC and CLR functions
  • I2C-compatible serial interface supports standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes

Functional Block Diagram for AD5645R

Подобная продукция

  • AD5305: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

Пять вещей, которые Вы не знаете о ЦАП

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5625R/AD5645R/AD5665R/AD5625/AD5665: Quad, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/°C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev C, 03/2013) (pdf, 1609 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Extending the nanoDAC Family Обзор HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD5665R Evaluation Boards for 1.25V and 2.5V
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD5665REBZ1 Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -
EVAL-AD5665REBZ2 Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.