| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5623R/AD5643R/AD5663R: Dual 12-/14-/16-Bit nanoDAC® with 5 ppm/°C On-Chip Reference Datasheet (Rev F, 02/2013) (pdf, 960 kB) | Технические описания | |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
Технические статьи | HTML |
|
Analog Devices Debuts Smallest 16-Bit Quad Digital-to-Analog Converter
(SOCcentral, 2/27/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
|
Lower System Costs with Tiny D/A Converter
(eeProductCenter, 2/28/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Extending the nanoDAC Family | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.