| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| Octal, 12-/14-/16-Bit SPI Voltage Output denseDAC with 5 ppm/°C On-Chip Reference Data Sheet (Rev G, 01/2013) (pdf) | Технические описания | |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Programmable Current and Voltage Output Drivers (pdf, 1369 kB) | Обзор | |
| Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5628 Pmod Xilinx FPGA Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD5628 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.