Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5627R/AD5647R/AD5667R, AD5627/AD5667 members of the nanoDAC family are low power, dual, 12-, 14-, 16-bit buffered voltage-out DACs with/without on-chip reference. All devices operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply, are guaranteed monotonic by design, and have an I2C-compatible serial interface.

The AD5627R/AD5647R/AD5667R have an on-chip reference. The AD56x7RBCPZ have a 1.25 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 2.5 V; the AD56x7RBRMZ have a 2.5 V, 5 ppm/°C reference, giving a full-scale output range of 5 V. The on-chip reference is off at power-up, allowing the use of an external reference. The internal reference is enabled via a software write. The AD5667 and AD5627 require an external reference voltage to set the output range of the DAC.

The AD56x7R/AD56x7 incorporate a power-on reset circuit that ensures the DAC output powers up to 0 V, and remains there until a valid write takes place. The part contains a per-channel power-down feature that reduces the current consumption of the device to 480 nA at 5 V and provides software-selectable output loads while in power-down mode. The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited to portable battery-operated equipment. The on-chip precision output amplifier enables rail-to-rail output swing.

The AD56x7R/AD56x7 use a 2-wire I2C-compatible serial interface that operates in standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes.

Applications
  • Process control
  • Data acquisition systems
  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power, smallest pin-compatible, dual nanoDACs
  • AD5627R/AD5647R/AD5667R 12-/14-/16-bit On-chip 1.25 V/2.5 V, 5 ppm/°C reference
  • AD5627/AD5667 12-/16-bit External reference only
  • 3 mm x 3 mm LFCSP and 10-lead MSOP
  • 2.7 V to 5.5 V power supply
  • Guaranteed monotonic by design
  • Power-on reset to zero scale
  • Per channel power-down
  • Hardware LDAC and CLR functions
  • I2C-compatible serial interface supports standard (100 kHz), fast (400 kHz), and high speed (3.4 MHz) modes

Functional Block Diagram for AD5627

Подобная продукция

  • AD5337: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 8-Bit DACs
  • AD5338: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 10-Bit DACs
  • AD5339: 2.5 V to 5.5 V, 250 µA, 2-Wire Interface, Dual Voltage Output, 12-Bit DACs
More

5 things you don't know about DACs

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5627R/AD5647R/AD5667R/AD5627/AD5667: Dual, 12-/14-/16-Bit nanoDACs with 5 ppm/C On-Chip Reference, I2C Interface Data Sheet (Rev 0, 01/2007) (pdf, 1536 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
Extending the nanoDAC Family Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть