| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5426/AD5432/AD5443: 8-/10-/12-Bit High Bandwidth Multiplying DACs with Serial Interface Data Sheet (Rev F, 07/2012) (pdf, 618 kB) | Технические описания | |
| AN-1231: AC Signal Processing Using the AD5426/AD5432/AD5443 Current Output DACs (pdf, 87 kB) | Статьи по применению | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| BeMicro FPGA Project for AD5443 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD5443 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
| AD5449 IIO DAC Linux Driver | Device Drivers | HTML |
| AD5443 - Microcontroller No-OS Driver | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.