| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5362/AD5363: 8-Channel, 16/14-Bit, Serial Input, Voltage-Output DAC Data Sheet (Rev A, 03/2008) (pdf, 652 kB) | Технические описания | |
| AN-1036: Clear to Any Voltage Using the AD5370 (pdf, 74 kB) | Статьи по применению | |
| AN-0986: Adjusting the Output Range and Span of the AD5362 (pdf, 79 kB) | Статьи по применению | |
| AD536x, AD537x Family Product Selection Guide | Product Selection Guide | HTML |
|
D/A Converters Are Jammed With Functionality
(eeProductCenter, 11/1/2005) |
Обзоры продукции | HTML |
| Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin (pdf) | Техническая периодика | |
| Automatic Test Equipment Brochure (pdf, 2037 kB) | Обзор | |
| Analog Devices extends its denseDAC™ family of data converters | Обзор | HTML |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
Обзор | |
|
Extending the denseDAC™ Multichannel D/As
(pdf, 1100 kB)
denseDAC multichannel D/As are Analog Devices digital-to-analog converters with 8 to 40 channels, offering 12-bit to 16-bit resolution. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD5360 IIO Multi-Channel DAC Linux Driver (Wiki Site) | Device Drivers | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.