Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5340:  2.5 V to 5.5 V, 115 µA, Parallel Interface Single Voltage Output 12-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 are single 8-/10-/12-bit DACs. They operate from a 2.5 V to 5.5 V supply consuming just 115 μA at 3 V and feature a power-down mode that further reduces the current to 80 nA. The devices incorporate an on-chip output buffer that can drive the output to both supply rails, but the AD5330, AD5340, and AD5341 allow a choice of buffered or unbuffered reference input.

The AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 have a parallel interface. CS selects the device and data is loaded into the input registers on the rising edge of WR.

The GAIN pin allows the output range to be set at 0 V to VREF or 0 V to 2 × VREF.

Input data to the DACs is double-buffered, allowing simultaneous update of multiple DACs in a system using the LDAC pin.

An asynchronous CLR input is also provided, which resets the contents of the input register and the DAC register to all zeros. These devices also incorporate a power-on reset circuit that ensures that the DAC output powers on to 0 V and remains there until valid data is written to the device.

The AD5330/AD5331/AD5340/AD5341 are available in thin shrink small outline packages (TSSOP).

Applications

  • Portable battery-powered instruments
  • Digital gain and offset adjustment
  • Programmable voltage and current sources
  • Programmable attenuators
  • Industrial process control

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single 12-Bit DAC in 24-Lead TSSOP
  • Low power operation: 115 μA @ 3 V, 140 μA @ 5 V
  • Power-down to 80 nA @ 3 V, 200 nA @ 5 V via PD Pin
  • 2.5 V to 5.5 V power supply
  • Double-buffered input logic
  • Guaranteed monotonic by design over all codes
  • Buffered/unbuffered reference input options
  • See Data Sheet for Additional Information

Functional Block Diagram for AD5340

Подобная продукция

  • AD5330: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage-Output 8-Bit DAC
  • AD5331: 2.5V to 5.5V, 115 µA Parallel Interface Single Voltage Output 10-Bit DAC
  • AD5332: +2.5V to 5.5V, 230 µA Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-Bit DAC with Parallel Interface in 20-lead TSSOP
More

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5330/AD5331/5340/AD5341: 2.5V to 5.5V, 115uA, Parallel Interface Single Voltage-Output 8/10/12-Bit DACs Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 696 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5340 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть