Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD5316:  2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD5306/AD5316/AD5326 are quad 8-, 10-, and 12-bit buffered voltage output DACs, in a 16-lead TSSOP package, that operate from a single 2.5 V to 5.5 V supply, consuming 500 µA at 3 V. Their on-chip output amplifiers allow rail-to-rail output swing with a slew rate of 0.7 V/µs. A 2-wire serial interface that operates at clock rates up to 400 kHz is used. This interface is SMBus-compatible at VDD <3.6 V.Multiple devices can be placed on the same bus.

Product Highlights

  • Available in a 16-lead MicroSOIC package
  • Low power, single supply operation from 2.5 V to 5.5 V supply
  • Consumes 1.2mW at 3 V and 2.5 mW at 5 V
  • Rail-to-Rail output with a slew rate of 0.7 V/µs
  • Multiple devices can share the same bus
  • 2-wire serial interface with clock rates up to 400 kHz
  • Pin- and Software-Compatible with the AD5306 (8-Bit) and the AD5326 (12-Bit)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Four 10-Bit DACS in 16-Lead TSSOP
  • Low Power: 500 µA @ 5 V, 400 µA @ 3 V
  • Power-Down to 300 nA @ 5 V, 90nA @ 3 V
  • Guaranteed Monotonic by Design
  • Power-On-Reset to Zero Volts
  • Double-Buffered Input Logic
  • Output Range: O-VREF or O-2VREF
  • 2-Wire (I2C™ Compatible) Serial Interface
  • Data Readback Facility; Software Clear Facility
  • Simultaneous Update via LDAC pin (active low)
  • Buffered/Unbuffered Reference Input Options for each DAC
  • Temperature Range: -40°C to 105°C

Functional Block Diagram for AD5316

Подобная продукция

  • AD5305: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC in a 10-Lead MicroSOIC Package
  • AD5306: 2.5 V to 5.5 V, 400 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 8-Bit DAC
  • AD5315: 2.5 V to 5.5 V, 500 µA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output 10-Bit DAC
More

Of Note ...

For additional information, please see also AD5315 in 10-Lead MicroSOIC and AD5317 with a 3-Wire Interface.

Questions? Contact the DAC Team!

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD5306/AD5316/AD5326: 2.5V to 5.5 V, 400 A, 2-Wire Interface, Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs Data Sheet  (Rev F, 08/2005) (pdf, 522 kB) Технические описания PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD5316 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть