AD7224:  LC2MOS 8-Bit DAC with Output Amplifiers

The AD7224 is a precision 8-bit, voltage-ouput, digital-to-analog converter with output amplifier and double buffered interface logic on a monolithic CMOS chip. No external trims are required to ...More

AD7224:  LC2MOS 8-Bit DAC with Output Amplifiers

Product Description

The AD7224 is a precision 8-bit, voltage-ouput, digital-to-analog converter with output amplifier and double buffered interface logic on a monolithic CMOS chip. No external trims are required to achieve full specified performance for the part.

The double buffered interface logic consists of two 8-bit registers- an input register and a DAC register. Only the data held in the DAC register determines the analog output of the converter. The double buffering allows simultaneous update in a system containing multiple AD7224's. Both registers may be made transparent under control of three external lines, CS, WR and LDAC. With both registers transparent, the RESET line functions like a zero override; a useful function for system calibration cycles. All logic inputs are TTL and CMOS (5V) level compatible and the control logic is speed compatible with most 8-bit microprocessors.

Specified performance is guaranteed for input reference voltages from +2V to +12.5V when using dual supplies. The part is also specified for single supply operation using a reference of +10V. The ouput amplifier is capable of developing +10V across a 2 K(Ohm) load.

The AD7224 is fabricated in an all ion-implanted high speed Linear Compatible CMOS (LC2MOS) process which has been specifically developed to allow high speed digital logic circuits and precision analog circuits to be integrated on the same chip.

Характеристики

Resolution (Bits) 8bit
DAC Update Rate 143kSPS
DAC Settling Time 7µs
# DAC Outputs 1
DAC Type Voltage Out
DAC Input Format Par
Output FSR (Uni Vref)
Ref Int/Ext Ext
Supply Vnom Dual(+15, -5),Single(+15)
Pwr Diss (Max) 75mW
Package DIP,LCC,SOIC

Посмотреть другие компоненты

AD9115 - Dual, 10-Bit Low Power Digital-to-Analog

AD9114 - Dual, 8-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

AD9117 - Dual, 14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converter

AD5024 - Fully Accurate 12-Bit VOUT nanoDAC™SPI Interface 4.5 V to 5.5 V in a TSSOP

Получать уведомление о новинках More
Part# Res (bits) Update Rate Settling Time # Outputs
AD5300 8 250KSPS 4µs 1
AD5424 8 20.4MSPS 30ns 1
AD5425 8 2.47MSPS 100ns 1
AD5426 8 2.47MSPS 50ns 1
AD5301 8 167KSPS 6µs 1
AD5450 8 2.7MSPS 100ns 1
AD5330 8 167KSPS 6µs 1
AD9704 8 175MSPS 11ns 1
AD557 8 1.25MSPS 800ns 1
AD558 8 1.25MSPS 800ns 1
AD5601 8 1.7MSPS 6µs 1
AD5602 8 1.7MSPS 6µs 1
AD9748 8 210MSPS 11ns 1
AD7801 8 833KSPS 1.2µs 1
AD9708 8 125MSPS 35ns 1
AD7524 8 4MSPS 250ns 1
AD7224 8 143KSPS 7µs 1
Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж