| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8321: Gain Programmable CATV Line Driver Data Sheet (Rev A, 06/2005) (pdf, 716 kB) | Технические описания | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems (pdf, 129 kB) | Обучение | |
| Variable Gain Amplifier Selection Table (pdf, 68 kB) | Product Selection Guide | |
| Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems (pdf, 75 kB) | Обзор | |
| What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / ПокупкаПриведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.