Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8398 is comprised of two high-speed current feedback operational amplifiers. The high output current, high bandwidth and fast slew rate make it particularly well suited as the line driver in VDSL and VDSL2 applications. The AD8398 is available in a thermally enhanced 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP.

The AD8398 incorporates power management functionality via two CMOS-compatible control pins, PD0 and PD1. These pins select one of four operating modes: full power, medium power, low power, and complete power down. In the power down mode, the quiescent current drops to 0.65 mA/amplifier

The AD8398 operates in the extended industrial temperature range of -40°C to +85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Dual current feedback amplifier with 250 mA drive
  • Wide output swing
    18.8 V p-p differential, (50 Ω RLOAD from 12 V supply
    20.6 V p-p differential, (100 Ω RLOAD from 12 V supply
  • High output current
    Linear output current of 250 mA peak
  • Low distortion
    -100 dBc typical at 200 kHz
    -76 dBc typical at 4 MHz
    -66 dBc typical at 8 MHz
    -56 dBc typical at 16 MHz
  • Low quiescent current
    7.5 mA per amplifier
  • High speed
    250 MHz gain bandwidth (AV DIFF = 2, -3 dB)
    900 V/µs slew rate (RLOAD = 50 Ω)

OF NOTE ...

For the complete data sheet please contact the Broadband Products Group. Please be sure to include your name, address, company name and application.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8398: VDSL, Dual Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev Sp0, 08/2007) (pdf, 89 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8398 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть