Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADV202:  Видеокодек стандарта JPEG 2000

Информация о продукте

ADV202 - это однокристальный кодек стандарта JPEG2000. Он предназначен для задач сжатия неподвижных и видеоизображений с высоким разрешением, в которых необходимы расширенный набор возможностей и повышенное качество, обеспечиваемые стандартом сжатия изображений JPEG2000 (J2K)—ISO/IEC15444-1. Компонент реализует требующие большого объема вычислений операции стандарта JPEG2000 и формирует полностью совместимый со стандартом цифровой поток.

ADV202 имеет отдельный видеопорт для непосредственного подключения к источникам видеоизображений стандартных форматов, таких как ITU.R-BT656, SMPTE125M, SMPTE293M (525p), ITU.R-BT1358 (625p), SMPTE274M (1080i) или SMPTE296M (720p). Программируемые сигналы кадровой синхронизации и достоверности позволяют также использовать данный порт для работы с многими другими высокоскоростными, синхронными форматами передачи пикселей и видеоизображений.

ADV202 способен обрабатывать изображения с частотой дискретизации 40 MSPS в обратимом режиме и более высокими частотами в необратимом режиме. Компонент содержит специализированный модуль вэйвлет-преобразования, три энтропийных кодека и интегрированную подсистему памяти, а также встроенный RISC процессор, комбинация которых образует полнофункциональное решение для сжатия/декомпрессии в соответствии со стандартом JPEG2000.

Вэйвлет-процессор поддерживает необратимое вэйвлет-преобразование 9/7 и преобразование 5/3 в обратимом и необратимом режимах. Энтропийные кодеки поддерживают все функциональные возможности, указанные в части 1 спецификации JPEG2000, за исключением Maxshift ROI.

ADV202 осуществляет обработку прямоугольных массивов цифровых отсчетов пикселей, которые называются плитками (tile). Плитка может содержать полное изображение вплоть до максимального поддерживаемого размера или некоторую часть изображения. Максимальный размер плитки по горизонтали зависит от выбранного вэйвлет-преобразования и количества отсчетов в плитке. Изображения, размер которых превышает максимальный поддерживаемый ADV202 размер плитки, могут быть разбиты на несколько плиток и переданы в кристалл последовательно. При этом сохраняется полная совместимость выходного потока JPEG2000 для всего изображения.

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИЙ JPEG2000

ADV202 поддерживает широкий набор функциональных возможностей, определенных в части 1 стандарта JPEG2000 (ISO/IEC 15444). Информацию о функциональных возможностях JPEG2000, которые поддерживаются микросхемой ADV202 на сегодняшний день, можно найти на странице технической документации ADV202. В зависимости от требований конкретного приложения ADV202 может обеспечивать различные уровни поддержки сжатия по стандарту JPEG2000. Компонент может выдавать на выход неформатированные блоки данных с соответствующими атрибутами. В таком случае программное обеспечение хост-процессора будет иметь полный контроль над формированием потока кодированной информации JPEG2000 и другими аспектами процесса сжатия – например, обеспечивать управление битрейтом. Если такие возможности не требуются, то ADV202 может формировать полноценный, полностью совместимый со стандартом JPEG2000 поток (.j2c) или файлы расширенного формата – .jp2 и .j2c. Дополнительную информацию о форматах, которые поддерживаются микросхемой ADV202 на сегодняшний день, можно найти на странице технической документации ADV202.

Статьи по применению и прочая сопутствующая документация по ADV202 доступны на странице:

  • http://www.analog.com/ADV202Notes
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Полнофункциональное, однокристальное решение для сжатия и декомпрессии неподвижных и видеоизображений в соответствии со стандартом JPEG2000
    • Патентованная технология высокоэффективной пространственной рекурсивной фильтрации SURF™ обеспечивает сжатие с помощью вэйвлет-преобразования при низком энергопотреблении и малой стоимости
    • Поддерживает вэйвлет-преобразований 9/7 или 5/3 и до 6 уровней преобразования
    • Программируемый размер плитки/изображения с шириной до 2048 пикселей в 3-компонентном режиме 4:2:2 с чередованием и до 4096 пикселей в однокомпонентном режиме
    • Максимальная высота плитки/изображения: 4096 пикселей
    • Видеоинтерфейс с непосредственной поддержкой ITU.R-BT656,SMPTE125M PAL/ NTSC,SMPTE274M,SMPTE293M (525p), ITU.R-BT1358 (625p) или любого формата видеоизображения с максимальной частотой входных данных 65 MSPS в необратимом режиме/40 MSPS в обратимом режиме
    • Возможность объединения двух или более ADV202 для поддержки полных кадров формата SMPTE274M HDTV (1080i) или SMPTE296M (720p)
    • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

    Функциональная блок-схема ADV202

    Recommended Replacement Information

    The ADV202 is no longer recommended for new designs. The ADV212 is the recommended replacement with better performance including lower power and more features. The ADV212 is also pin-compatible and software-compatible with the ADV202.

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADV202: JPEG2000 Video Codec Data Sheet (Rev D, 01/2012) (pdf, 592 kB) Технические описания PDF
    AN-799: ADV202 Test Modes  (pdf, 170 kB) Статьи по применению PDF
    AN-796: Using the ADV202 in a Multichip Application  (pdf, 177 kB) Статьи по применению PDF
    AN-790: 0: How to Use the ADV202  (pdf, 353 kB)
    This application note gives an overview of the architecture of the ADV202 and its functional blocks.
    Статьи по применению PDF
    Implementing JPEG2000 compression
    By David Dashefsky, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 5/12/2006)
    Технические статьи HTML
    Digital 3-D at a Theater Near You
    (EETimes, 8/1/2005)
    Технические статьи HTML
    JPEG2000 Codec for Robust, Scalable Pro and Consumer Video
    By Yuzo Shida, Analog Devices, Inc. (DesignLine, 10/13/2006)
    Технические статьи HTML
    IP Centric Calls for Scalable Compression
    by Yuzo Shida, Analog Devices, Inc. (Security Magazine, 6/5/2006)
    Технические статьи HTML
    HDTV Over UWB: Wireless Video Streaming Trials and Quality of Service Analysis  (pdf, 857 kB)
    This paper is co-authored by Philips' engineer Bram van der Wal, in which JPEG2000 and other codecs are evaluated in a UWB Video system.
    Технические статьи PDF
    JPEG 2000 Image Compression
    (Analog Dialogue, Volume 38 – September 2004)
    Журнал Analog Dialogue HTML
    ADV202 FTP Site Contents Техническая документация HTML
    Wireless: Ultra-Wideband And JPEG2000 Team Up For Wireless HD Video
    (Electronic Design, 9/15/2005)
    Обзоры продукции HTML
    Hisense Selects Tzero and Analog Devices for HDTVs with Integrated Wireless Video
    (Yahoo! Finance, 1/8/2007)
    Обзоры продукции HTML
    Thomson Picks JPEG2000 for Pro Camera
    (EETimes, 9/12/2005)
    Обзоры продукции HTML
    Analog Devices' Video Technology Enables Delivery of Digital Cinema to the Big Screen
    (Digital TV DesignLine, 06/27/2006)
    Обзоры продукции HTML
    Digital Cinema
    (Design News, 9/25/2006)
    Обзоры продукции HTML
    ADI Chip Drives Doremi's Digital Cinema Systems
    (EE Times, 06/26/2006)
    Обзоры продукции HTML
    Analog Devices, Pulse~Link Demo Wireless JPEG2000 Over UWB
    (EETimes, 8/23/2005)
    Обзоры продукции HTML
    Duo to Demo HD Video Via UWB
    (EDN, 8/22/2005)
    Обзоры продукции HTML
    Audio/Video Products and Development Tools from Analog Devices Обзор HTML
    What is the ADV202/ADV212? FAQs/RAQs HTML
    What is the difference between the ADV202 and the ADV212? FAQs/RAQs HTML
    What is the compression rate of the ADV202/ADV212? FAQs/RAQs HTML
    How do I determine the number of ADV2x2s required for a particular application? FAQs/RAQs HTML
    Can I use the ADV202/212 if my input is not to standard NTSC, PAL, 720p/60, 1080i/60 video? FAQs/RAQs HTML
    Can I input raw image data that comes from a high resolution still image source? FAQs/RAQs HTML
    Is the VDATA bus the only interface to input/output video/pixel data? FAQs/RAQs HTML
    Does the ADV202/212 tile the input if my input image is larger than the maximum specified? FAQs/RAQs HTML
    How does the ADV202/212 handle VBI or CC data? FAQs/RAQs HTML
    Is it possible to bypass the ADV202/ADV212 compression? FAQs/RAQs HTML
    How do I determine the number of codeblocks per image? FAQs/RAQs HTML
    I require a compression system with extreme low latency FAQs/RAQs HTML
    Is the ADV202/212 output compatible with any JPEG2000 software codecs? FAQs/RAQs HTML
    What are the recommended configuration and parameter settings for PAL? FAQs/RAQs HTML
    What are the recommended configuration and parameter settings for NTSC? FAQs/RAQs HTML
    How to input RGB data to the ADV202/212 FAQs/RAQs HTML
    How to input video that is not ITU.R.BT656 FAQs/RAQs HTML
    Why does 1080i/720p standard input require two ADV2x2s? FAQs/RAQs HTML
    How to use the ADV202/212 with multiple-camera input FAQs/RAQs HTML
    How to configure the ADV202/212 for 4Kx4K input images FAQs/RAQs HTML
    Can I input RGB Bayer pattern directly to the ADV202/212? FAQs/RAQs HTML
    The vertical blanking between fields/frames varies on my input source. What mode should I use? FAQs/RAQs HTML
    How does the ADV202/212 synchronize to video input with HVF syncs? FAQs/RAQs HTML
    What happens if the HVF inputs do not match dimension register settings? FAQs/RAQs HTML
    What is the output format of the ADV202/212? FAQs/RAQs HTML
    What information does the ADV202/212 header contain? FAQs/RAQs HTML
    How do I know when the ADV202/212 has finished compressing a field/frame/image? FAQs/RAQs HTML
    What is the HDATA impedance state? FAQs/RAQs HTML
    How many ADV202/212s can I connect together on the HDATA bus in a multi-chip application? FAQs/RAQs HTML
    How should I connect unused VDATA pins and HDATA pins? FAQs/RAQs HTML
    Do Vclk and Mclk have to be synchronous? FAQs/RAQs HTML
    How should the CFG pins be connected? FAQs/RAQs HTML
    Are SCOMM4 and SCOMM5 required? FAQs/RAQs HTML
    How can I save on pin count or what is the absolute minimum pin connection required to make the ADV202/212 work? FAQs/RAQs HTML
    What is the host interface used for? FAQs/RAQs HTML
    What is the highest transfer rate for data and control? FAQs/RAQs HTML
    What is the difference between direct and indirect registers? FAQs/RAQs HTML
    What is Fly-By DMA used for? FAQs/RAQs HTML
    What is the difference between the DREQ/DACK and DCS DMA modes? FAQs/RAQs HTML
    In DMA burst mode, what if the last burst does not contain the number of bursts specified as in the EDMOD register? FAQs/RAQs HTML
    Must DMA always be used for compressed data input/output? FAQs/RAQs HTML
    What does the PULS field in the EDMOD registers do? FAQs/RAQs HTML
    How is the optimal DMA burst length determined? FAQs/RAQs HTML
    What is the DMA mode with the highest data transfer rate? FAQs/RAQs HTML
    What are the advantages of JDATA streaming mode? FAQs/RAQs HTML
    Why are there two external DMA channels? FAQs/RAQs HTML
    How to change the video input rate to the ADV202/212 FAQs/RAQs HTML
    Is it possible to encode and decode different frame sizes without reloading the firmware? FAQs/RAQs HTML
    How to change the compression ratio from field to field without reloading the firmware FAQs/RAQs HTML
    How to program compression rate FAQs/RAQs HTML
    How to use encode parameters RCtype and RCval FAQs/RAQs HTML
    What does the J2KPROG encode parameter mean? FAQs/RAQs HTML
    What parameters can I change on the fly? FAQs/RAQs HTML
    What does encode parameter VFORMAT De-interlace mean? FAQs/RAQs HTML
    What is visual weighting? FAQs/RAQs HTML
    What are 9/7 and 5/3? How do I know which one to use? FAQs/RAQs HTML
    What does 'positive' / 'negative' polarity mean for HVF and VCLK? FAQs/RAQs HTML
    What are Multilayers? FAQs/RAQs HTML
    How to determine latency? FAQs/RAQs HTML
    How does the ADV202 recover from data input loss in encode or decode mode? FAQs/RAQs HTML
    I have "video on demand". Can I put the ADV202/212 in a pause state in encode mode until video or an image is available again? FAQs/RAQs HTML
    In encode mode, is it required to read out the previous field before the next field is input? FAQs/RAQs HTML
    How to extract low resolution packets from one JPEG2000 stream FAQs/RAQs HTML
    Are there any artifacts on tile boundaries after merging tiles? FAQs/RAQs HTML
    Can I stop/start encoding without reloading the firmware? FAQs/RAQs HTML
    What are precincts and does the ADV202/212 support precincts? FAQs/RAQs HTML
    Can I use JDATA mode in a multi-chip application? FAQs/RAQs HTML
    How to display ADV202/212 compressed files on PC screen FAQs/RAQs HTML
    In encode mode, how do I know if the ADV202/212 is ready to output data? FAQs/RAQs HTML
    What is a .sea file? FAQs/RAQs HTML
    What evaluation systems are available for the ADV202/212? FAQs/RAQs HTML
    How can JPEG2000 be used in home video distribution? FAQs/RAQs HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADV202 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть