Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADD8504:  4-Channel, Muxed Input Line Inversion LCD Gamma Buffer

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADD8504, ADD8505, and ADD8506 are 4-, 5-, and 6-channel LCD gamma reference buffers designed to drive column driver gamma inputs in line inversion panels. Each buffer channel has an A/B input to select between two gamma voltage curves. These buffer channels drive the resistor ladders of LCD column drivers for gamma correction. The ADD8504/ ADD8505/ADD8506 outputs have high slew rates and output drives that increase the stability of the reference ladder resulting in optimal gray scale and visual performance.

The ADD8504/ADD8505/ADD8506 are specified over the −40°C to +105°C temperature range. They are available, respec-tively, in 16-, 20-, and 24-lead thin shrink small outline (TSSOP), surface-mount, Pb-free packages. The ADD8506 is also offered in a leaded TSSOP.

Applications

  • LCD line inversion gamma references
  • Car navigation panels
  • Personal media player panels

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-supply operation: 3.3 V to 6.5 V
  • Rail-to-rail input, rail-to-rail output
  • High output current: 380 mA
  • Low supply current: 3.9 mA
  • Stable with 1 nF loads
  • Wide temperature range: −40°C to +105°C
  • 16-, 20-, and 24-lead, Pb-free, TSSOP packages

Pin Configuration Diagram for ADD8504

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADD8504/ADD8505/ADD8506: 4-, 5-, 6-Channel, Muxed Input Line Inversion LCD Gamma Buffers Data Sheet (Rev D, 06/2010) (pdf, 256 kB) Технические описания PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADD8504 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADD8504-EVAL Статус: Pre-Release Evaluation Board $ 65,78 Нет -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть