Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8519:  Rail-to-Rail операционный усилитель, полоса 8 МГц

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8519 и AD8529 – это усилители на биполярных транзисторах с rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающие шириной полосы при единичном усилении, равной 8 МГц, и типичным напряжением смещения менее 1 мВ.

AD8519 обеспечивает низкие погрешности и широкую полосу при малых габаритах корпусов SC70 и SOT-23. Малый потребляемый ток делает AD8519/AD8529 идеальным выбором для устройств с питанием от батарей. Диапазон выходных напряжений, обеспечиваемый AD8519/AD8529, превышает диапазон выходных напряжений стандартных усилителей видеосигналов, благодаря чему они представляют интерес в задачах, где требуется широкий динамический диапазон. Благодаря скорости нарастания 2.9 В/мкс AD8519/AD8529 хорошо подходят для формирования входных сигналов микросхем ASIC, например, речевых кодеков.

Миниатюрный корпус SC70 позволяет размещать AD8519 в непосредственной близости от датчиков, минимизируя наводки внешних шумов.

AD8519/AD8529 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40°C до +125°C). AD8519 выпускается в 5-выводных корпусах SC70 и SOT-23, а также в 8-выводном корпусе SOIC для поверхностного монтажа. AD8529 выпускается в 8-выводных корпусах SOIC и MSOP.

Области применения
  • Портативные средства связи
  • Микрофонные усилители
  • Портативные телефоны
  • Интерфейс с датчиками
  • Активные фильтры
  • Платы PCMCIA
  • Входные драйверы ASIC
  • Носимые компьютеры
  • Устройства с питанием от батарей
  • Буферы источников опорного напряжения
  • КПК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Компактные корпуса SC70 и SOT-23
  • Широкая полоса: 8 МГц при 5 В
  • Малое напряжение смещения: 1.2 мВ, макс.
  • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
  • Скорость нарастания 2.9 В/мкс
  • Стабилен при единичном усилении
  • Работает с однополярным питанием: от 2.7 В до 12 В

Конфигурация выводов AD8519

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
When high performance and low power make the design, ADI converters make the difference. Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть