Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADDI9023 is twelve channel vertical driver for CCD imaging applications. It includes eight 3-level drivers and four 2-level drivers. The input configuration can support up to nine individual vertical timing phases and eight shift gate signals. A separate substrate clock channel (SUBCK) is also included. Typical load drive capability for each channel is 3nF.

The ADDI9023 is specified over an operating temperature range of −25°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Digital Still Cameras
  • Industrial cameras
  • Surveillance cameras
  • Medical imaging

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 12-channel vertical driver
  • 8 3-level drivers
  • 4 2-level drivers
  • Substrate clock driver
  • Input logic supports 1.6 V to 3.6 V range
  • Output drivers support -9.5 V to +15.5 V range
  • 6 mm × 6 mm CSP_BGA package with 0.65 mm pitch

Functional Block Diagram for ADDI9023

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADDI9023: Vertical Driver for CCD Cameras Datasheet (Rev 0, 05/2012) (PDF, 182 kB) Технические описания PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADDI9023 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть