| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| TMP05/TMP06: ±0.5°C Accurate PWM Temperature Sensor in 5-Lead SC-70 Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 566 kB) | Технические описания | |
| analogZONE reviews the TMP05 and TMP06 (htm) | Обзоры продукции | HTM |
|
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package
(htm)
(analogZone September 1, 2003) |
Обзоры продукции | HTM |
| Selection Guide: Temperature Sensors (pdf, 807 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.