Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT7516:  Совместимый с SPI/I2C датчик температуры, 4-канальный АЦП и четыре выхода напряжения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADT7516/ADT7517/ADT7519 совмещают в 16-выводном корпусе QSOP 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код, 10-разрядный четырехканальный АЦП и четыре 12-/10-/8-разрядных ЦАП, соответственно. Компоненты также содержат датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25°C.

ADT7516/ADT7517/ADT7519 работают от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. Каналы АЦП имеют диапазон входных напряжений от 0 В до 2.28 В и работают с постоянными сигналами. Опорное напряжение для каналов АЦП формируется внутренним источником. Выходное напряжение ЦАП имеет диапазон от 0 В до VDD, а типичное время установления выходного напряжения составляет 7 мкс.

ADT7516/ADT7517/ADT7519 поддерживают два варианта последовательного интерфейса: четырехпроводной последовательный интерфейс, совместимый с SPI®, QSPI™, MICROWIRE™ и последовательными портами цифровых сигнальных процессоров, и двухпроводной интерфейс SMBus/I2C. Компоненты также имеют режим ожидания с управлением через последовательный интерфейс.

Опорное напряжение для четырех ЦАП может формироваться внутренним источником или поступать с вывода опорного напряжения. Обновление выходов всех ЦАП можно производить одновременно при помощи программной функции LDAC или внешнего вывода LDAC. ADT7516/ADT7517/ADT7519 содержат схему сброса при включении питания, которая гарантирует, что выходные напряжения ЦАП после включения питания устанавливаются в 0 В и сохраняют это состояние до первой записи достоверных данных.

Широкий диапазон напряжений питания, малый потребляемый ток и совместимый с SPI/I2C интерфейс делают ADT7516/ADT7517/ADT7519 идеальным выбором для различных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование и бытовую технику.

Области применения

  • Портативные приборы с питанием от батарей
  • Персональные компьютеры
  • Интеллектуальные зарядные устройства
  • Телекоммуникационные системы
  • Оборудование электронного документооборота
  • Бытовая техника
  • Управление технологическими процессами

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ADT7516 - Четыре 12-разрядных ЦАП
  • Буферизированный выход напряжения
  • Гарантированно монотонная характеристика преобразования
  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • 10-разрядный четырехканальный АЦП
  • Работает с постоянными сигналами
  • Диапазон входных напряжений: 0 В - 2.28 В
  • Температурный диапазон: от −40°C до +120°C
  • Погрешность датчика температуры: ±0.5°C, тип.
  • Диапазон напряжений питания: 2.7 В - 5.5 В
  • Диапазон выходных напряжений ЦАП: 0 В - 2 VREF
  • Ток в режиме пониженного энергопотребления: <10 мкА

Функциональная блок-схема ADT7516

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7516/ADT7517/ADT7519: SPI/I,sup>2C Compatible, Trmperature Sensor, 4-Channel ADC and Quad Voltage Output DAC Data Sheet (Rev B, 10/2006) (pdf, 1132 kB) Технические описания PDF
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADT7516 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADT7516EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть