Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT7408:  12-разрядный цифровой датчик температуры, погрешность ± 2°C

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADT7408 – это первый цифровой датчик температуры, отвечающий требованиям стандарта JEDEC JC-42.4 для модулей памяти мобильных платформ. Он содержит датчик температуры на запрещенной зоне и 12-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.0625°C.

Компонент имеет выход с открытым стоком Event#, который становится активен, когда измеряемая температура превышает программируемое критическое значение или попадает в диапазон формирования сигнала тревоги. Вывод Event# может работать в режиме компаратора или режиме прерывания. Данный продукт также имеет три вывода адреса ведомого устройства, что позволяет использовать до восьми микросхем ADT7408 в системе, контролирующей температуру различных компонентов и подсистем.

ADT7408 работает от напряжений питания в диапазоне от 3.0 В до 3.6 В. При работе от напряжения питания 3.3 В средний потребляемый ток составляет 240 мкА. Компонент имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 3 мкА. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7408 составляет от –20°C до +125°C. ADT7408 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки, имеющем габариты 3 мм x 3 мм (JEDEC MO- 229 VEED-4).

Области применения

  • Контроль температуры модулей памяти
  • Изолированные датчики
  • Системы контроля условий окружающей среды
  • Контроль температуры в компьютерах
  • Защита от перегрева
  • Управления промышленными технологическими процессами
  • Контроль состояния систем питания
  • Портативные устройства
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • 12-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
    • Погрешность ± 2°C, тип.
    • Рабочий температурный диапазон от −20°C до +125°C
    • Напряжение питания от 3 В до 3.6 В
    • Средний потребляемый ток (500 мкА, макс.)
    • Выбираемый гистерезис 0, 1.5°C, 3°C, 6°C
    • Совместимый с SMBus/I2C интерфейс
    • Вывод двойного назначения Event: компаратор или прерывание
    • 8-выводный корпус LFCSP, 3 мм x 3 мм (JEDEC MO-229 VEED-4)
    • Соответствует стандарту JEDEC JC-42.4 для модулей памяти
    • Полные спецификации температурного датчика

    Функциональная блок-схема ADT7408

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADT7408: ±2°C Accurate, 12-Bit Digital Temperature Sensor Data Sheet (Rev 0, 05/2006) (pdf, 452 kB) Технические описания PDF
    Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADT7408 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть