Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADT7312:  16-разрядный цифровой датчик температуры с интерфейсом SPI для автомобильной промышленности в бескорпусном исполнении, погрешность ±1°C, рабочий диапазон до 175°C

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADT7312 - это цифровой датчик температуры с погрешностью ±1°C, который работает в очень широком температурном диапазоне от −55°C до +175°C и выпускается только в бескорпусном исполнении. Он содержит внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, датчик температуры и 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), комбинация которых позволяет измерять и оцифровывать показания температуры с разрешением до 0.0078°C. По умолчанию разрешение АЦП устанавливается равным 13 бит (0.0625°C) и может быть изменено пользователем путем программирования через последовательный интерфейс.

ADT7312 гарантированно работает с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.5 В. При работе от напряжения питания 3.6 В средний потребляемый ток составляет 245 мкА. ADT7312 имеет режим отключения, в котором напряжение питания отключается от внутренних схем и потребляемый ток уменьшается до 2.5 мкА при 3.6 В. Номинальный рабочий температурный диапазон ADT7312 составляет от −55°C до +175°C.

Вывод CT представляет собой выход с открытым стоком, который становится активен при превышении программируемого критического уровня температуры. По умолчанию предельное критическое значение температуры установлено равным 147°C. Вывод INT также является выходом с открытым стоком, который становится активен при выходе температуры за границу программируемого предельного уровня. Оба вывода могут работать в режиме компаратора или режиме прерывания.

Ключевые особенности продукта

  1. Простота применения, не требует пользовательской калибровки или коррекции.
  2. Малая потребляемая мощность.
  3. Превосходные показатели долговременной стабильности и надежности.
  4. Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности.

Области применения

  • Автомобильная промышленность
  • Контроль высоких температур
  • Защита от перегрева при высоких температурах

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • Погрешность измерения температуры:
       ±1°C в диапазоне от −55°C до +175°C (2.7 В - 3.3 В)
    Разрешение измерения температуры: 16 бит (0.0078°C)
    Короткий интервал до получения первого результата после включения питания: 6 мс
  • Простота реализации
    Не требует пользовательской коррекции/калибровки температуры
    Не требует коррекции линейности
  • Низкая потребляемая мощность:
    Энергосберегающий режим с быстродействием 1 SPS (отсчет в секунду)
    880 мВт, тип. при 3.6 В в нормальном режиме
    9 мкВт, тип. при 3.6 В в режиме отключения
  • Широкие диапазоны рабочих условий
    Диапазон рабочих температур: от −55°C до +175°C
    Диапазон рабочих напряжений: от 2.7 В до 5.5 В
  • Программируемые прерывания:
    Прерывание превышения критической температуры
    Прерывание при выходе температуры за нижнее/верхнее пороговое значение
  • Совместимый с SPI интерфейс
  • Доступен только в бескорпусном исполнении

Функциональная блок-схема ADT7312

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADT7312: Automotive, ±1°C Accurate, 16-Bit, 175°C, Digital SPI Temperature Sensor in Die Form Datasheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 501 kB) Технические описания PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADT7310, ADT7311, ADT7312 and ADT7410 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADT7X10EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть