Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7814:  10-разрядный цифровой датчик температуры в 6-выводном корпусе SOT-23

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7814 – это полнофункциональная система измерения температуры в корпусе SOT-23 или 8-выводном корпусе µSOIC. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC. Диапазон измерения температуры составляет от -40°C до +125°C, а погрешность измерения равна ±2°C. AD7814 имеет режим ожидания, в котором потребляемый ток сокращается до 1 мкА.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Диапазон рабочих температур: от −40°C до +125°C
  • Погрешность ±2°C
  • Последовательный интерфейс совместимый с SPI и портами цифровых сигнальных процессоров
  • Режим отключения
  • Компактный корпус SOT-23

Функциональная блок-схема AD7814

Подобная продукция

ADT7310 16-Bit, ±0.5ºC Accurate Digital Temperature Sensor in SOIC

ADT7301 13-Bit, ±1ºC Accurate Digital Temperature Sensor in SOT-23 and MSOP

ADT7302 13-Bit, ±2ºC Accurate Digital Temperature Sensor in SOT-23 and MSOP

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7814: 10-Bit Digital Temperature Sensor in 6-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev E, 08/2004) (pdf, 123 kB) Технические описания PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть