Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7314:  Полнофункциональная система измерения температуры в 8-выводном корпусе µSOIC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7314 – это полнофункциональная система измерения температуры в 8-выводном корпусе µSOIC. Компонент включает в себя датчик температуры на запрещенной зоне и 10-разрядный АЦП, оцифровывающий показания температуры с разрешением 0.25ºC.

AD7314 имеет конфигурируемый последовательный интерфейс, обеспечивающий простое подключение к большинству микроконтроллеров. Интерфейс совместим с протоколами SPI, QSPI и MICROWIRE, а также с последовательными портами цифровых сигнальных процессоров. ADT7314 совместим по выводам с микросхемой DS1722 компании Dallas.

Компонент имеет режим ожидания, активируемый через последовательный интерфейс. Рабочий диапазон напряжений питания AD7314 составляет от +2.65 В до +2.9 В. Благодаря очень малому потребляемому току и совместимому с SPI интерфейсу AD7314 идеально подходит для разнообразных областей применения, включая персональные компьютеры, офисное оборудование, автомобильную и бытовую технику.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 10-разрядный преобразователь температуры в цифровой код
  • Диапазон рабочих температур: от -35°C до + 85°C
  • Погрешность ±2 °C
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI и портами цифровых сигнальных процессоров
  • Режим отключения
  • Компактный корпус µSOIC

Функциональная блок-схема AD7314

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7314: Low-Voltage, 10-Bit Digital Temperature Sensor in 8-Lead µSOIC Data Sheet  (Rev A, 10/2003) (pdf, 170 kB) Технические описания PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
Обзоры продукции HTM
Selection Guide: Temperature Sensors  (pdf, 807 kB) Обзор PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть