| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADE7762: Polyphase Energy Metering IC with Phase Drop Indication Data Sheet (Rev 0, 08/2007) (pdf, 495 kB) | Технические описания | |
| AN-641: A 3-Phase Power Meter Based on the ADE7752 (pdf, 495 kB) | Статьи по применению | |
|
Meter Architecture Trade-offs
(pdf, 1056 kB)
Single-Chip versus Multi-Chip Solutions and Examples of Implementation with Single-Chip Metering IC (Watt-Only and Multi-Function) |
Рекомендуем к прочтению | |
|
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009 |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter
(pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003) |
Технические статьи | |
|
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters
(pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue) |
Технические статьи | |
|
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010 |
Технические статьи | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009 |
Технические статьи | HTML |
|
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
|
Energy Meter Chips
(Components in Electronics, 11/2006) |
Обзоры продукции | HTML |
| Energy Measurement Solutions (pdf, 2002 kB) | Обзор | |
|
ADE Product Family Overview
(pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR. |
Обзор | |
| Analog ICs that meter an energy-sensitive world. | Обзор | HTML |
| Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products (pdf, 165 kB) | FAQs/RAQs | |
| What are the benefits of the ADE energy metering devices? | FAQs/RAQs | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.