Добавить в Мастер Структурных Схем

ADE7566:  Однофазная ИС для измерения энергии с 8052 узлом управления многосторонней связью, генератором тактового сигнала, и драйвером ЖКД

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADE7566/ADE7569/ADE7166/ADE71691 совмещает в себе ИС для измерения энергии аналогового входного каскада (ADE), непрограммируемую систему цифровой обработки сигнала с расширенным ядром 8052 MCU, генератором тактового сигнала, драйвером ЖКД и всеми сопутствующими системами, которые необходимы, чтобы создать измеритель электрической энергии ЖК монитора с помощью всего лишь одного устройства.

ADE измерение включает в себя расчеты активной, реактивной и полной электрической энергии, а так же измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения. Эта информация напрямую используется для учёта и расчета стоимости электроэнергии. Многие методы контроля для цепей питания, такие как провал напряжения, пересечение пикового и нулевого уровней используются в ЦСП измерения энергии, для упрощения конструкции.

Микропроцессор состоит из однотактного ядра 8052, генератора тактового сигнала с выводом резервного питания, универсального асинхронного приемопередатчика и SPI или I2C® интерфейсов. Так как данные с ядра ADE поступают уже в обработанном виде, то это позволяет снизить требования к размеру памяти программы и, как следствие, легко встроить сложный алгоритм в 16 кБ флэш-памяти.

В ADE7566/ADE7569/ADE7166/ADE7169 так же встроен 108-/104-сегментный ЖКД драйвер. Этот драйвер генерирует напряжения до 5В совместимые с напряжением управления ЖКД.

1Патенты заявлены.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Широкий диапазон рабочих напряжений питания: 2.4 В - 3.7 В
  • Внутренний ключ для переключения между входами батареи и стабилизированного напряжения
  • Крайне низкое энергопотребление в режимах энергосбережения
  • Режим питания от батарей с низким энергопотреблением
    Пробуждение по сигналу ввода/вывода и сигналу тревоги, при изменениях температуры, а также активности интерфейса UART и драйвера ЖК-дисплея
    Измерение температуры
  • Инновационная архитектура АЦП и DSP позволяет выявлять попытки несанкционированных действий и измерять активную, реактивную и вольт-амперную энергию с высокой точностью
  • Отвечает требованиям IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23, EN 50470-3
    Class A, Class B и Class C, а также ANSI C12-16
  • Ядро 8052 с выполнением команды на каждом такте, быстродействие 4 MIPS
  • Внешний кварцевый резонатор 32.768 кГц и внутренняя схема ФАПЧ
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADE7566

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569: Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver Data Sheet (Rev B, 11/2008) (pdf, 2545 kB) Технические описания PDF
AN-950: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE71xx/ADE75xx Family  (pdf, 978 kB) Статьи по применению PDF
AN-950: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE71xx/ADE75xx Family  (pdf, 978 kB) Статьи по применению PDF
AN-949: Калибровка часов реального времени в семействах микросхем ADE71xx/ADE75xx для точного измерения времени.  (pdf, 1057 kB) Статьи по применению PDF
AN-949: Compensating the ADE71xx/ADE75xx Family RTC for Accurate Timekeeping  (pdf, 238 kB) Статьи по применению PDF
AN-916: Проектирование однофазного многофункционального счетчика энергопотребления на основе микросхем семейства ADE71xx/ADE75xx  (pdf, 4163 kB) Статьи по применению PDF
AN-916: A Multifunction Power Meter Reference Design Based on the ADE71xx/ADE75xx Family  (pdf, 788 kB) Статьи по применению PDF
UG-061: Evaluation Board User Guide for the ADE71xx/ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx Family  (pdf, 1516 kB) Руководства пользователей PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
Журнал Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
Технические статьи PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
Технические статьи PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
Технические статьи HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
Технические статьи HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) Обзор PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
Обзор PDF
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQs/RAQs HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 656 kB) FAQs/RAQs PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть