ADE5566:  Однофазная ИС для измерения электроэнергии с ядром 8052, генератором тактового сигнала и драйвером ЖКД

Ядро счетчиков семейства ADE позволяет вести расчеты активной, реактивной и полной электрической энергии, а так же измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения. Эта информация напрямую ...More

Данный компонент еще не запущен в серийное производство, однако вы можете заказать образцы в своем локальном отделении компании или у дистрибьютора. Номер компонента для заказа ADE5169XSTZF62. Данные образцы обладают всеми свойствами микросхем ADE51XX и ADE55XX, и могут быть использованы для создания и отладки вашей разработки.

ADE5566:  Однофазная ИС для измерения электроэнергии с ядром 8052, генератором тактового сигнала и драйвером ЖКД

Product Description

Ядро счетчиков семейства ADE позволяет вести расчеты активной, реактивной и полной электрической энергии, а так же измерения среднеквадратичных значений тока и напряжения. Эта информация напрямую используется для учёта и расчета стоимости электроэнергии. Многие методы контроля цепей питания, такие как компенсация провала напряжения, обработка пиковых выбросов и пересечений нулевого уровня, реализованы в специализированном DSP измерений энергии, что значительно упрощает конструкцию.

Микропроцессор состоит из однотактного ядра 8052, генератора тактового сигнала с выводом резервного источника питания, двух независимых универсальных асинхронных приемопередатчиков и SPI или I2C® интерфейсов. Так как данные с ядра ADE поступают уже в обработанном виде, это позволяет снизить требования к размеру памяти программы и, как следствие, легко встроить сложный алгоритм в 62 кБ флэш-память.

TВ ADE5566/ADE5569/ADE5166/ADE5169 так же встроен 108-/104-сегментный драйвер ЖКД с возможностью сохранения до 4 кадров в памяти. Этот драйвер генерирует напряжения до 5 В совместимые с напряжением управления ЖКД.

*Патент заявлен.


Перечень характеристик для микросхем семейства ADE51XX и ADE55XX

ADE5166 ADE5169 ADE5566 ADE5569
Защита от краж электричества X X
W + VA + rms X X X X
VAR X X
di/dt X X
5 В LCD X X X X
RTC X X X X
Флэш (kB) 62 62 62 62
Корпус 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP 64 Lead LQFP

Технические особенности

  • Широкий рабочий диапазон напряжения питания: от 2.4 В до 3.7 В
  • Внутренний биполярный переключатель между входами батарейного и внешнего питания
  • Сверхмалое потребление с энергосберегающим режимом (PSM)
    Рабочий режим: от 4 мА до 1.6 мА (зависит от частоты ФАПЧ)
    Батарейный режим: от 3.2 мА до 400 мкА (зависит от частоты ФАПЧ)
    Спящий режим: режим часов реального времени (RTC): 1.5 мкА

Особенности измерения энергии

  • Запатентованные аналого-цифровой преобразователь и цифровая обработка сигналов обеспечивают высокоточные измерения активной (Вт), реактивной (вар) и полной (вольт-ампер) энергии
  • Ошибка измерения активной энергии менее 0.1% в динамическом диапазоне свыше 1000 к 1 при 25°C
  • Ошибка измерения реактивной энергии менее 0.5% в динамическом диапазоне свыше 1000 к 1 при 25°C (только ADE5569 и ADE5169)
  • Please see data sheet for additional energy measurement features.

Особенности микропроцессора

  • ядро 8052
    однотактное 4 MIPS ядро 8052
    8052-совместимый набор команд
    32.768 кГц внешний кристалл с автоматической фазовой подстройкой частоты (on-chip PLL)
    Два внешних источника прерываний.
    Внешний вывод перезагрузки
  • Малопотребляющий режим
    Пробуждение от ввода-вывода данных, температурных изменений, аварийного сигнала и сигнала от универсального асинхронного приёмопередатчика
    Управление ЖКД драйвером с автоматическим скроллингом
    Температурное измерение
  • Часы реального времени
    Счетчик секунд, минут, часов, дней, месяцев и лет
    Календарный счетчик учитывает високосный год

Схемы

Схема ADE5566
Функциональная блок-схема ADE5566

Посмотреть другие компоненты

ADE5569 - Однофазная ИС для измерения электроэнергии с ядром 8052, генератором тактового сигнала и драйвером ЖКД

Получать уведомление о новинках
Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж