AD7143 – это интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (capacitance-to-digital converters, CDC) с внутренней калибровкой, учитывающей влияние окружающей среды, который предназначен для систем, требующих альтернативного метода ввода информации пользователем. Он может работать с внешними емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы или колеса прокрутки.
Компонент имеет 8 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (∑-Δ) преобразователю емкости в цифровой код с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует эту информацию для регистрации касания датчика. Внешние датчики могут быть упорядочены в виде последовательности кнопок, полосы или колеса прокрутки, а также комбинации датчиков разного типа. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя и позволяют минимизировать объем программного обеспечения, необходимого в управляющем процессоре для работы с датчиками, обладающими повышенным разрешением.
AD7143 содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды.
AD7143 имеет совместимый с I2C последовательный интерфейс и отдельный вывод VDRIVE для напряжения питания интерфейса, которое может иметь диапазон от 1.65 В до 3.6 В.
AD7143 выпускается в 16-выводном корпусе LFCSP-VQ, имеющем габариты 4 мм x 4 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Рабочее потребление тока составляет менее 1 мА, и сокращается до 50 мкА в режиме малой мощности (интервал преобразования 400 мс).
Области применения
- Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
- Сотовые телефоны
- Цифровые фотокамеры
- Интеллектуальные портативные устройства
- Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
- Игровые консоли
Data Sheet, Rev. 0, 1/07