Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7794:  Шестиканальный, малопотребляющий 24-разрядный сигма-дельта АЦП с низким шумом, интегрированным ИУ и источником опорного напряжения

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7794/AD7795- это обладающие низким шумом, малопотребляющие, компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Они включают в себя 24-/16-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют шесть дифференциальных аналоговых входов. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды.

Каждый из компонентов содержит прецизионный внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, обладающий низким шумом и малым дрейфом, а также поддерживает до двух внешних источников дифференциального опорного напряжения. Кроме того, на кристалле интегрированы программируемые источники токов возбуждения, диагностические источники тока и генератор напряжения смещения, применяемый для задания уровня синфазного напряжения канала, равного AVDD/2. Силовой ключ цепи низкого напряжения может быть использован для отключения мостовых датчиков в интервалах между преобразованиями, что позволяет минимизировать потребляемую системой мощность. AD7794/AD7795 способны работать с внутренним генератором или внешним источником синхронизации. Частота обновления выходных данных каждого из компонентов может изменяться в диапазоне от 4.17 Гц до 470 Гц.

Оба компонента работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Версии с градацией B (AD7794 и AD7795) гарантированно поддерживают заявленные в спецификации характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +105°C, а версии с градацией C (AD7794) работают в температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Они имеют типичный потребляемый ток 400 мкА и выпускаются в 24-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Измерение температуры
  • Измерение давления
  • Электронные весы
  • Схемы с тензодатчиками
  • Анализ газов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Эффективное разрешение до 23 бит
  • Шум ср.кв.: 40 нВ при 4.17 Гц, 85 нВ при 16.7 Гц
  • Потребляемый ток: 400 мкА, тип.
  • Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
  • Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым усилением
  • Источник опорного напряжения на запрещенной зоне; дрейф 4 ppm/°C, тип.
  • Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
  • Шесть дифференциальных аналоговых входов
  • Внутренний тактовый генератор
  • Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
  • Детектирование наличия опорного напряжения
  • Программируемые источники тока

Функциональная блок-схема AD7794

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7794/AD7795: 6-Channel, Low Noise, Low Power, 24-/16-Bit Sigma Delta ADC with On-Chip In-Amp and Reference Data Sheet (Rev D, 03/2007) (pdf, 807 kB) Технические описания PDF
AN-1041: Краткое руководство по IMU iSensor® и советы по оптимизации смещения  (pdf, 107 kB) Статьи по применению PDF
AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) Статьи по применению PDF
AN-880: Требования к АЦП для системы измерения температуры  (pdf, 423 kB) Статьи по применению PDF
AN-880: ADC Requirements for Temperature Measurement Systems  (pdf, 423 kB) Статьи по применению PDF
AN-756: Дискретные системы и влияние фазового шума и дрожания фазы тактового сигнала  (pdf, 291 kB) Статьи по применению PDF
AN-607: 07: Выбор низкочастотного Сигма-Дельта АЦП  (pdf) Статьи по применению PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) Статьи по применению PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
Статьи по применению PDF
AN-389:  Использование сигма-дельта преобразователей – Часть 2  (pdf, 590 kB)
Когда и как использовать сигма-дельта преобразователи. Продолжение части I.
Статьи по применению PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
Статьи по применению PDF
AN-388: Использование сигма-дельта преобразователей – Часть 1  (pdf, 590 kB)
Когда и как использовать сигма-дельта преобразователи
Статьи по применению PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
Статьи по применению PDF
AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
Статьи по применению PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) Статьи по применению PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
Статьи по применению PDF
AN-202: Руководство пользователя ИМС усилителей по развязке, заземлению и тому, как изменить все к лучшему  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
Технические статьи HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
FAQs for the AD779x family. FAQs/RAQs HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter.
Источники энергии и преобразование HTML
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters.
Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended High Accuracy, Precision References - 2.5V for the AD7794

  • For applications requiring the lowest noise performance and and low power output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
Recommended Digital Isolators for the AD7794
  • For process control applications, we recommend the ADuM1400 and the ADuM1200 icoupler.
  • For isolated USB designs in healthcare and industrial control, we recommend the ADuM4160.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7794EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.