Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7719:  Low Voltage, Low Power, 16-/24-Bit, Dual Sigma Delta ADC

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD7719 is a complete analog front-end for low frequency measurement applications. It contains two high-resolution sigma delta ADCs, switchable matched excitation current sources, low-side power switches, digital I/O port and temperature sensor. The 24-bit main channel with PGA accepts fully differential, unipolar and bipolar input signal ranges from REFIN1/128 to REFIN1. Signals can be converted directly from a transducer without the need for signal conditioning. The 16-bit aux channel does not have a PGA and has an input signal range of REFIN2 or REFIN2/2.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

High Resolution Σ-Δ ADCs

  • 2 Independent ADCs (16- and 24-Bit Resolution)
  • Factory-Calibrated (Field Calibration Not Required)
  • Output Settles in 1 Conversion Cycle (Single Conversion Mode)
  • Programmable Gain Front End
  • Simultaneous Sampling and Conversion of 2 Signal Sources
  • Separate Reference Inputs for Each Channel
  • Simultaneous 50 Hz and 60 Hz Rejection at 20 Hz Update Rate

ISOURCE Select

  • 24-Bit No Missing Codes—Main ADC
  • 13-Bit p-p Resolution @ 20 Hz, 20 mV Range
  • 18-Bit p-p Resolution @ 20 Hz, 2.56 V Range

Interface

  • 3-Wire Serial
  • SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, and DSP Compatible
  • Schmitt Trigger on SCLK

Functional Block Diagram for AD7719

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7719: Low Voltage, Low Power, Factory-Calibrated 16-/24- Bit Dual Σ-Δ ADC Data Sheet  (Rev A, 04/2003) (pdf, 509 kB) Технические описания PDF
AN-615: АЦП: разрешающая способность  (pdf)
В данном руководстве по применению описываются различия между разрешением "от пика до пика" и эффективным разрешением
Статьи по применению PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
Статьи по применению PDF
AN-611: 50 Hz/60Hz Rejection on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 360 kB)
Rejection of 50 Hz and 60 Hz interference is a requirement in many industrial settings. This Application Note outlines how the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719, AD7782/AD7783 Sigma-Delta ADCs are used for optimal rejection of these frequencies.
Статьи по применению PDF
AN-610: 0: Усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA) в Сигма-Дельта АЦП (Русский)  (pdf)
Сигма-Дельта АЦП с высоким разрешением AD7708/AD7718, AD7709, AD7719, AD7782/AD7783 имеют встроенные усилители с программируемым коэффициентом усиления (PGA) на входе сигма-дельта модулятора. В данном руководстве обсуждаются аспекты применения PGA и связанные с ним преимущества.
Статьи по применению PDF
AN-610: The PGA on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 152 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs all feature a Programmable Gain Amplifier (PGA)at the input to the Sigma-Delta modulator. This Application Note discusses the use and benefits of this PGA.
Статьи по применению PDF
AN-609: Chopping on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 232 kB)
Chopping is a technique that can be used to cancel offset voltages and other low frequency errors. This Application Note outlines how chopping is implemented on the AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs and discusses the resulting benefits it brings.
Статьи по применению PDF
AN-608: Input Buffers on Sigma-Delta ADCs  (pdf, 284 kB)
The AD7708/AD7718,AD7709,AD7719,AD7782/AD7783 high resolution Sigma-Delta ADCs feature a high impedance buffer at the input to the ADC. This application note discusses the significant benefits and various system design considerations that result from the integration of on-chip buffers.
Статьи по применению PDF
AN-607: 07: Выбор низкочастотного Сигма-Дельта АЦП  (pdf) Статьи по применению PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) Статьи по применению PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
Статьи по применению PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
Статьи по применению PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
Статьи по применению PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) Статьи по применению PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
Статьи по применению PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
Технические статьи HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
Технические статьи HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs Технические статьи HTML
Improved Data Acquisition Using a New Monolithic Dual-ADC Front End
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 2, March-May, 2001)
Журнал Analog Dialogue HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
Журнал Analog Dialogue HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Sigma-Delta ADC Tutorial
An interactive illustration showing the behavior of an idealized sigma-delta A/D converter.
Источники энергии и преобразование HTML
Sigma Delta Register Configuration Assistant
Easily program the configuration registers for the sigma delta ADCs. Use pull-down menus to determine the correct hex values to load into the registers, and generate pseudo-code.
Design Calculators HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7719 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7719EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть