Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7609:  8-канальная система сбора данных с 18-разрядным биполярным АЦП синхронной выборки

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD7609 – 18-разрядная, 8-канальная, полностью дифференциальная аналого-цифровая система сбора данных с синхронной выборкой. Компонент содержит ограничительные диоды, антиалайзинговый фильтр второго порядка, усилитель выборки-хранения, 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, перестраиваемый цифровой фильтр, источник и буфер опорного напряжения на 2,5 В, быстродействующие последовательный и параллельный интерфейсы.

AD7609 работает от однополярного источника питания 5 В и может воспринимать биполярные дифференциальные сигналы на входе с размахом ±10 В и ±5 В, одновременно обеспечивая пропускную способность до 200 kSPS для всех каналов. Входные ограничительные диоды предотвращают выход микросхемы из строя при входных напряжениях до ±16,5 В. Входной импеданс AD7609 составляет 1 МОм и не зависит от частоты дискретизации. Работа от однополярного источника питания, встроенная фильтрация и высокий входной импеданс позволяют отказаться от использования драйвера на операционном усилителе и биполярных источников питания. Встроенный антиалайзинговый фильтр имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 32 кГц, и ослабляет паразитные гармоники на 40 дБ при частоте дискретизации 200 kSPS. Перестраиваемый цифровой фильтр улучшает отношение сигнал/шум (SNR) и уменьшает полосу сигнала по уровню 3 дБ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Системы контроля и защиты линий электропередач
  • Управление многофазными двигателями
  • Измерительные и управляющие системы
  • Многоосевые системы позиционирования
  • Системы сбора данных

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 8 синхронных входов
  • Полностью дифференциальные входы
  • Диапазон входных сигналов: ±10 В, ±5 В
  • Однополярный источник питания 5 В, напряжение интерфейса VDRIVE от 2,3 В до 5,25 В
  • Полностью интегрированное решение для сбора данных
    Входные ограничительные диоды
    Входной буфер с входным импедансом 1 МОм
    Антиалайзинговый аналоговый фильтр второго порядка
  • Гибкий параллельный/последовательный интерфейс
  • Другие особенности см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD7609

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7609: 8-Channel Differential DAS with 18-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 1737 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7609

  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability, we recommend the ADR421.
  • For high accuracy, low noise and higher output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD7609
  • For high performance, low power, bidirectional communication, we recommend the ADuM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter.
  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power, we recommend the ADuM5402.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7609 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7609EDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -
EVAL-CED1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть