Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7608:  8-канальная система сбора данных с 18-разрядным биполярным АЦП синхронной выборки

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD7608 – 18-разрядная, 8-канальная аналого-цифровая система сбора данных с синхронной выборкой. Компонент содержит входные ограничительные диоды, антиалайзинговый фильтр второго порядка, усилитель выборки-хранения, 18-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с перераспределением заряда, перестраиваемый цифровой фильтр, источник и буфер опорного напряжения на 2,5 В, быстродействующие последовательный и параллельный интерфейсы.

AD7608 работает от однополярного источника питания 5 В и воспринимает биполярные сигналы на входе с размахом ±10 В и ±5 В, одновременно обеспечивая пропускную способность до 200 kSPS для всех каналов. Входные ограничительные диоды предотвращают выход микросхемы из строя при входных напряжениях до ±16,5 В. Входной импеданс AD7608 составляет 1 МОм и не зависит от частоты дискретизации. Работа от однополярного источника питания, встроенная фильтрация и высокий входной импеданс позволяют отказаться от использования драйвера на операционном усилителе и от биполярных источников питания. Встроенный антиалайзинговый фильтр имеет частоту среза по уровню 3 дБ, равную 22 кГц, и ослабляет паразитные гармоники на 40 дБ при частоте дискретизации 200 kSPS. Перестраиваемый цифровой фильтр улучшает отношение сигнал/шум (SNR) и уменьшает полосу сигнала по уровню 3 дБ.


Области применения
  • Системы контроля и защиты линий электропередач
  • Управление многофазными двигателями
  • Измерительные и управляющие системы
  • Многоосевые системы позиционирования
  • Системы сбора данных

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 8 синхронных входов
  • Диапазон входных сигналов: ±10 В, ±5 В
  • Однополярный источник питания 5 В, напряжение интерфейса VDRIVE от 2,3 В до 5 В
  • Входной импеданс – 1 МОм
  • Антиалайзинговый аналоговый фильтр второго порядка
  • Защита от электростатического разряда (ESD) на аналоговых входах – 7 кВ
  • Входные ограничительные диоды
  • Отношение сигнал/шум (SNR) = 96 дБ при 50 kSPS и применении цифрового фильтра с передискретизацией
  • Высокая пропускная способность: 200 kSPS для всех каналов
  • Отношение сигнал/шум (SNR) = 90 дБ при 200 kSPS
  • Низкое энергопотребление: 80 мВт при 200 kSPS, 10 мВт/канал
  • Встроенный точный источник опорного напряжения (ИОН) и буфер ИОН
  • Другие особенности см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD7608

Подобная продукция

High Resolution - Simultaneous Sampling14/16/18-Bit PulSAR ADCs
High Resolution - Muxed 14/16-Bit PulSAR ADCs

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7608: 8-Channel DAS with 18-Bit, Bipolar, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev A, 02/2012) (pdf, 1292 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
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
Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты


Рекомендуемые внешние источники опорного напряжения на 2,5 В для AD7608

  • В качестве высокоточного малошумящего с превосходной долговременной стабильностью рекомендуется ADR421.
  • В качестве высокоточного малошумящего с большим выходным током рекомендуется ADR431.
Рекомендуемые цифровые изоляторы для AD7608
  • Для высокоэффективного, двунаправленного обмена данными с низким энергопотреблением рекомендуется ADuM1402.
  • Для изолированного питания с выходом 3,3 В или 5 В рекомендуется изолированный преобразователь постоянного напряжения ADuM5000.
  • Для высокоэффективного, двунаправленного обмена данными с низким энергопотреблением со встроенным изолированным источником питания рекомендуется ADuM5402.
Рекомендуемые решения для подсистемы питания
  • Для выбора стабилизаторов напряжения используйте ADIsimPower.

Были ли эти рекомендации полезны?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7608EDZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 150,00 Да -
EVAL-CED1Z Статус: Prodn Evaluation Board $ 249,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.