Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP747:  Precision Rail-to-Rail Output Single Supply Quad Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Новые альтернативные решения:
  • AD8624 a low power precision rail-to-rail output Op Amp.

The OP747 a precision quad rail-to-rail output single-supply amplifier featuring micropower operation and rail-to-rail output ranges. The OP777, OP727, and OP747 amplifiers provide improved performance over the industry standard OP07 with ±15 V supplies , and offer the further advantage of true single-supply operation down to 3 V, and smaller package options than any other high-voltage precision bipolar amplifier. Outputs are stable with capacitive loads of over 500 pF. Supply current is less than 300 μA per amplifier at 5 V. 500 Ω series resistors protect the inputs, allowing input signal levels several volts abovethe positive supply without phase reversal...

Applications for these amplifiers include both line-powered and portable instrumentation, remote sensor signal conditioning, and precision filters.

The OP777, OP727, and OP747 are specified over the extended industrial (–40°C to +85°C) temperature range. The OP777, single, is available in 8-lead MSOP and 8-lead SOIC packages. The OP747, quad, is available in 14-lead TSSOP and narrow 14-lead SO packages. Surface-mount devices in TSSOP and MSOP packages are available in tape and reel only.

The OP727, dual, is available in 8-lead TSSOP and 8-lead SOIC packages. The OP727 8-lead SOIC pin configuration differs from the standard 8-lead operational amplifier pinout.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Offset Voltage: 100 µV Max
  • Low Input Bias Current: 10 nA Max
  • Single-Supply Operation: 3.0 V to 30 V
  • Dual-Supply Operation: ±1.5 V to ±15 V
  • Low Supply Current: 300 µA/Amp Max
  • Unity Gain Stable
  • No Phase Reversal

Pin Configuration Diagram for OP747

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP747 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP747 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть