Информация о продукте

Новые альтернативные решения:
  • ADA4000-2 low cost, precision JFETinput operational amplifier.

The OP292/OP492 are low cost, general-purpose dual and quad operational amplifiers designed for single-supply applications and are ideal for 5 V systems. Fabricated on Analog Devices, Inc., CBCMOS process, the OP292/OP492 series has a PNP input stage that allows the input voltage range to include ground. A BiCMOS output stage enables the output to swing to ground while sinking current.

The OP292/OP492 series is unity-gain stable and features an outstanding combination of speed and performance for single-or dual-supply operation. The OP292/OP492 provide a high slew rate, high bandwidth, with open-loop gain exceeding 40,000 and offset voltage under 800 Ω (OP292) and 1 mV (OP492). With these combinations of features and low supply current, the OP292/OP492 series is an excellent choice for battery-operated applications. The OP292/OP492 series performance is specified for single- or dual-supply voltage operation over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C).(OP292) and SO-14.

Applications

  • Disk drives
  • Mobile phones
  • Servo controls
  • Modems and fax machines
  • Pagers
  • Power supply monitors and controls
  • Battery-operated instrumentation

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Single-Supply Operation: 4.5 V to 33 V
  • Input Common-Mode Includes Ground
  • Output Swings to Ground
  • High Slew Rate: 3 V/µs
  • High Gain Bandwidth: 4 MHz
  • Low Input Offset Voltage
  • High Open-Loop Gain
  • No Phase Inversion

Pin Configuration Diagram for OP292

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP292/OP492: Dual/Quad Single-SupplyOperational Amplifiers Data Sheet  (Rev C, 05/2009) (pdf, 1078 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP292 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP292 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть