Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP281:  Ultralow Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier (Dual)

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The OP281 and OP481 are dual and quad ultralow power single-supply amplifiers featuring rail-to-rail outputs. Each operates from supplies as low as 2.0 V and is specified at +3 V and +5 V single supplies as well as ±5 V dual supplies.

Fabricated on Analog Devices’ CBCMOS process, the OP281/OP481 feature a precision bipolar input and an output that swings to within millivolts of the supplies, continuing to sink or source current up to a voltage equal to the supply voltage.

Applications for these amplifiers include safety monitoring, portable equipment, battery and power supply control, and signal conditioning and interfacing for transducers in very low power systems.

The output’s ability to swing rail-to-rail and not increase supply current when the output is driven to a supply voltage enables the OP281/OP481 to be used as comparators in very low power systems. This is enhanced by their fast saturation recovery time. Propagation delays are 250 μs.

The OP281/OP481 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +85°C). The OP281 dual amplifier is available in 8-lead SOIC surface-mount and TSSOP packages. The OP481 quad amplifier is available in narrow 14-lead SOIC and TSSOP packages.

Applications

  • Comparator
  • Battery-powered instrumentation
  • Safety monitoring
  • Remote sensors
  • Low voltage strain gage amplifiers
  • Data Sheet, Rev. C, 10/07

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low supply current: 4 μA/amplifier maximum
    • Single-supply operation: 2.7 V to 12 V
    • Wide input voltage range
    • Rail-to-rail output swing
    • Low offset voltage: 1.5 mV
    • No phase reversal

    Pin Configuration Diagram for OP281

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    OP281/OP481: Ultralow Power, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 09/2008) (pdf, 390 kB) Технические описания PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    OP281 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    OP281 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть