Добавить к Мастеру создания структурных схем

OP191:  Микропотребляющий, одноканальный Rail-to-Rail ОУ с однополярным питанием

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

OP191, OP291 и OP491 - это одноканальный, двухканальный и четырехканальный микропотребляющие усилители с однополярным питанием и полосой 3 МГц, имеющие rail-to-rail диапазоны входного и выходного напряжений (размах напряжения до напряжений питания). Все три компонента гарантированно обеспечивают заявленные характеристики при работе от однополярного напряжения питания 3 В, а также биполярного напряжения питания ±5 В.

Изготавливаемые по технологии CBCMOS компании Analog Devices компоненты семейства OP191 имеют уникальную схему входного каскада, которая позволяет воспринимать входные напряжения, выходящие за пределы напряжений питания на величину до 10 В, без возникновения эффектов обращения фазы или фиксации состояния (эффект “защелки”). Выходное напряжение может достигать значений, не доходящих нескольких милливольт до напряжений питания.

К возможным областям применения данных усилителей относятся портативное телекоммуникационное оборудование, схемы управления/защиты источников питания, а также интерфейс с датчиками, обладающими широким диапазоном выходного сигнала. Усилители, обладающие rail-to-rail диапазоном входных напряжений, требуются при работе с такими датчиками, как датчики на эффекте Холла, пьезоэлектрические и резистивные датчики.

Поддержка режима rail-to-rail по входу и выходу позволяет разработчикам проектировать многокаскадные фильтры в системах с однополярным питанием и поддерживать высокие отношения сигнал-шум.

OP191/OP291/OP491 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от -40°C до +125°C). Одноканальный усилитель OP191 и двухканальный усилитель OP291 выпускаются в 8-выводном пластиковом корпусе DIP и 8-выводном корпусе SO для поверхностного монтажа. Четырехканальный усилитель OP491 выпускается в 14-выводном корпусе DIP и узком 14-выводном корпусе SO. По вопросам наличия OP491 в корпусе TSSOP обращайтесь к производителю.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Работает с однополярным питанием: от 2.7 В до 12 В
  • Широкий диапазон входных напряжений
  • Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Малый потребляемый ток: 300 мкА/канал
  • Широкая полоса: 3 МГц
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Эффект обращения фазы отсутствует

Конфигурация выводов OP191

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
OP191/OP291/OP491: Micropower Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Op Amps Data Sheet  (Rev E, 04/2010) (pdf, 599 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
MS-2400: Key Benefits of Input Overvoltage Protected Op Amps in Systems  (pdf, 296 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OP191 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

OP191 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть