Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADA4691-4:  Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Quad Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4691-4 is a quad rail-to-rail output, single-supply amplifier featuring low power, wide bandwidth, and low noise. The ADA4691-4 has two independent shutdown pins, allowing further reduction in supply current. These amplifiers are ideal for a wide variety of applications. Audio preamps, filters, IR/photodiode amplifiers, charge amps, and high impedance sensors all benefit from this combination of performance features. The ADA4692-4 is a quad version without shutdown in a 14-lead TSSOP package.

Applications for these amplifiers include consumer audio personal players with low noise and low distortion that provide enough gain and slew rate response over the audio band at low power. Industrial applications with high impedance sensors, such as pyroelectric sensors and other IR sensors, benefit from the high impedance input, low offset drift, and enough band-width and response for low gain applications.

The ADA4691-4 is specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4691-4 is available in a 16-lead LFCSP packages.

Applications
  • Photodiode amplifier
  • Sensor amplifier
  • Portable instrumentation
  • Portable medical devices
  • Portable audio: MP3, PDA, smart phone, notebook
  • Headphone speaker driver
  • Communications
  • Low-side current sense
  • ADC driver
  • Active filter
  • Sample-and-hold
  • Automotive sensors

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power: 180 μA typical
  • Low distortion: 0.003% THD + N
  • Low noise: 16 nV/√Hz typical
  • 3.6 MHz bandwidth
  • Offset voltage: 500 μV typical
  • Low offset voltage drift: 4 μV/°C maximum
  • Very low input bias currents: 0.5 pA typical
  • 2.7 V to 5 V single supply or ±1.35 V to ±2.5 V dual supply
  • Available in small 3 mm × 3mm LFCSP packages

Pin Configuration for ADA4691-4

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers (Rev D, 11/2010) (pdf, 699 kB) Технические описания PDF
Low Power Amplifiers Обзор HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4691-4 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть