Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4691-2:  Low Power, Wideband, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Dual Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADA4691-2 and ADA4692-2 are dual, rail-to-rail output, single-supply amplifiers featuring low power, wide bandwidth, and low noise. The ADA4691-2 has two independent shutdown pins, allowing further reduction in supply current. These amplifiers are ideal for a wide variety of applications. Audio preamps, filters, IR/photodiode amplifiers, charge amps, and high impedance sensors all benefit from this combination of performance features.

Applications for these amplifiers include consumer audio personal players with low noise and low distortion that provide enough gain and slew rate response over the audio band at low power. Industrial applications with high impedance sensors, such as pyroelectric sensors and other IR sensors, benefit from the high impedance input, low offset drift, and enough bandwidth and response for low gain applications.

The ADA4691-2 and ADA4692-2 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The ADA4691-2 is available in a 10-lead LFCSP package, and the ADA4692-2 is available in an 8-lead SOIC package.

Applications

  • Portable audio: MP3, PDA, smart phone, notebook
  • Portable instrumentation
  • Portable medical devices
  • Photodiode amplifiers
  • Sensor amplifiers
  • Low-side current sense
  • ADC drivers
  • Active filters
  • Sample-and-hold
  • Automotive sensors

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low power: 180µA Typical
  • Low distortion: 0.003% THD + N
  • Low noise: 16 nV/√Hz typical
  • 3.6 MHz bandwidth
  • Available in very small 2 mm x 2 mm LFCSP packages
  • Offset voltage: 500 μV typical
  • Low offset voltage drift: 4 μV/°C maximum
  • Very low input bias currents: 0.5 pA typical
  • 2.7 V to 5 V single supply or ±1.35 V to ±2.5 V dual supply

Pin Configuration for ADA4691-2

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers (Rev D, 11/2010) (pdf, 699 kB) Технические описания PDF
Low Power Amplifiers Обзор HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4691 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.