Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4637-1:  ОУ на JFET транзисторах с низким шумом и малым током смещения, полоса 80 МГц, питание 30 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4627-1 и ADA4637-1 – это широкополосные, прецизионные операционные усилители (ОУ), обладающие низким шумом, малыми напряжением смещения, дрейфом и током смещения. Компоненты работают с биполярным напряжением питания в диапазоне от ±5 В до ±15 В.

ADA4627-1/ADA4637-1 обладают достоинствами, которые ранее можно было встретить лишь в ограниченном количестве усилителей. Они сочетают в себе наилучшие характеристики прецизионных и быстродействующих ОУ. The ADA4637-1 представляет собой декомпенсированную версию ADA4627-1 и стабилен при коэффициенте усиления шума, равном 5 или более.

Благодаря комбинации типичного напряжения смещения всего 70 мкВ, дрейфа менее 1 мкВ/°C и шума всего 0.86 мкВ (размах в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) ADA4627-1/ADA4637-1 хорошо подходят для задач, в которых требуется минимизация возможных источников погрешностей.

ADA4627-1/ADA4637-1 работают в промышленном температурном диапазоне от −25°C до +85°C и в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. ADA4627-1 выпускается в миниатюрном 8-выводном корпусе LFCSP и 8-выводном корпусе SOIC, а ADA4637-1 – в миниатюрном 8-выводном корпусе SOIC.

ADA4627-1/ADA4637-1 являются представителями постоянного растущего семейства быстродействующих, прецизионных ОУ, предлагаемых компанией Analog Devices.

Области применения
  • Высокоимпедансные датчики
  • Усилители сигналов фотодиодов
  • Прецизионные измерения
  • Фильтры контуров фазовой автоподстройки частоты
  • Профессиональнее аудиосистемы высшего класса
  • Усилители выходных сигналов ЦАП
  • Автоматическое тестовое оборудование
  • Медицинские приборы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малое напряжение смещения: 200 мкВ, макс.
  • Дрейф напряжения смещения: 1 мкВ/°C, тип.
  • Дрейф напряжения смещения: 1 мкВ/°C, тип.
  • Расширенный температурный диапазон: от −40ºC до +125ºC
  • Биполярное питание от ±5 В до ±15 В
  • ADA4637-1 GBW = 79 МГц
  • Шум напряжения: 6.1 нВ/√Гц на 1 кГц
  • Дополнительную информацию см. в техническом описании

Конфигурация выводов ADA4637-1

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADA4637-1 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADA4637-1 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADA4637-1ACPZ-R2 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 250 $ 5,08 $ 5,08 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADA4637-1ACPZ-R7 Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 1500 - $ 3,47 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADA4637-1ACPZ-RL Статус: Prodn 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 Ind Reel, 5000 - $ 3,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADA4637-1ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 3,78 $ 3,47 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADA4637-1ARZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 3,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADA4637-1ARZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 3,47 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADA4637-1BRZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 5,21 $ 4,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADA4637-1BRZ-R7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 4,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADA4637-1BRZ-RL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 4,78 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.