Добавить в Мастер Структурных Схем

ADA4004-2:  Прецизионный двухканальный усилитель, шум 1.8 нВ/√Гц, питание 36 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 – это прецизионные усилители с шумом 1.8 нВ/√Гц, обладающие напряжением смещения 40 мкВ, дрейфом 0.7 мкВ/°C, полосой 12 МГц и малым потребляемым током (1.7 мА на канал).

Усилители ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 производятся по технологии iPolar™, обеспечивающей такие преимущества, как сокращение шума и потребляемой мощности, повышение быстродействия и стабильности, а также уменьшение габаритов. Благодаря инновационным схемотехническим решениям ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4 поддерживают плотность шума напряжения на уровне 1.8 нВ/√Гц и низкую граничную частоту шума 1/f (6 Гц) при потребляемом токе всего 1.7 мА на канал. Малые габариты корпуса позволяют сократить занимаемую на печатной плате площадь, сократить стоимость и увеличить свободу действий при проектировании топологии печатной платы.

Данные усилители могут применяться в таких областях, как прецизионные управляющие системы, фильтры контуров ФАПЧ, прецизионные фильтры, медицинские и аналитические измерительные приборы, прецизионные схемы управления источниками питания, автоматизированное тестовое оборудование и системы сбора данных. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в диапазоне напряжений питания от ±5 В до ±15 В и диапазоне температур от −40°C до +125°C.

Усилители ADA4004-1, ADA4004-2 и ADA4004-4 являются представителями постоянного растущего семейства операционных усилителей компании Analog Devices с малым шумом (см. таблицу 1).

Области применения

  • Прецизионные измерительные приборы
  • Составные блоки фильтров
  • Предварительные усилители для микрофонов
  • Промышленные системы управления
  • Интерфейс с термопарами и РТД
  • Буферы источников опорного напряжения
  • Data Sheet, Rev. E, 11/09

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Очень низкий шум напряжения: 1.8 нВ/√Гц
    • Малый входной ток смещения: 90 нА, макс.
    • Напряжение смещения: 125 мкВ, макс.
    • Высокий коэффициент усиления: 120 дБ
    • Широкая полоса: 12 МГц
    • Диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В

    Конфигурация выводов ADA4004-2

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4: 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Amplifiers Data Sheet (Rev G, 04/2011) (pdf, 364 kB) Технические описания PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) Статьи по применению PDF
    CN-0260: Oversampled SAR ADC with PGA Achieving Greater Than 125 dB Dynamic Range  (pdf) Circuit Note PDF
    MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
    MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
    Op-Amp Issues--Noise Журнал Analog Dialogue HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADA4004 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ Статус: Prodn Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.