| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8691/AD8692/AD8694: Low Cost, Low Noise, CMOS, RRO Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 08/2011) (pdf, 432 kB) | Технические описания | |
|
PRD1205: Quasi-Isolated Flyback
(pdf, 0)
This is a 10V - 14 input isolated flyback converter which uses the ADP1621 controller and an AD8691 operational amplifier. The target application of this converter is for powering a portable media player from the accessory power outlet of an automobile. |
Power Reference Designs | |
|
Amplifier pricing where you want it,
(pdf, 1037 kB)
... performance where you need it. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8691 SPICE Macro Model | Модели SPICE | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.