Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8665:  Одноканальный Rail-to-Rail ОУ, полоса 4 МГц, питание 16 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Семейство AD866x включает в себя усилители с однополярным питанием и rail-to-rail диапазоном выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания), обладающие низким шумом, расширенным рабочим диапазоном и напряжением питания до 16 В. Они также обладают малыми входными токами смещения, широкой полосой и низкими значениями входного шума напряжения и тока. Если вам необходим усилитель с меньшим напряжением смещения, выберите усилители серии AD8661/AD8662/AD8664.

Благодаря комбинации низкого напряжения смещения, очень малых входных токов смещения и широкого диапазона напряжений питания этот усилитель представляет интерес для широкого спектра задач, в которых обычно применяются гораздо более дорогостоящие усилители на JFET транзисторах (полевые транзисторы с управляющим p-n переходом). Совокупность малого входного тока смещения, низкого шума, низкого напряжения смещения и широкой полосы является привлекательной для систем с высокоимпедансными датчиками, например, фотодиодами. Широкий диапазон напряжений питания соответствует требованиям современных высокопроизводительных АЦП и ЦАП. Высокий входной импеданс, низкие шум напряжения и шум тока, широкая полоса и отсутствие “попкорн-шума”, характерного для многих других усилителей с малым входным током смещения, могут быть полезны в аудиосистемах и медицинском оборудовании для контроля состояния пациентов.

Компоненты семейства AD866x работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от −40° до +125°C).

Области применения

  • Буферы источников опорного напряжения
  • Медицинское оборудование
  • Измерения физиологических параметров
  • Фильтрация и аналоговое преобразование сигналов
  • Бытовая аудиоаппаратура
  • Усиление сигналов фотодиодов
  • Драйверы АЦП
  • Схемы преобразования уровней
  • Data Sheet, Rev. A, 10/06

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Напряжение смещения: 2.5 мВ, макс.
    • Малый входной ток смещения: 1 пА, макс.
    • Однополярное питание: от 5 В до 16 В
    • Биполярное питание: от ±2.5 В до ±8 В
    • Низкий шум: 8 нВ/√Гц на 10 кГц
    • Широкая полоса: 4 МГц
    • Rail-to-rail диапазон выходных напряжений
    • Стабилен при единичном усилении
    • Бессвинцовое исполнение корпусов

    Конфигурация выводов AD8665

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8665/AD8666/AD8668: 16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 513 kB) Технические описания PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть