Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8655:  Low Noise, Precision CMOS Amplifier

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8655/AD8656 are the industry’s lowest noise, precision CMOS amplifiers. They leverage the Analog Devices DigiTrim® technology to achieve high dc accuracy.

The AD8655/AD8656 provide low noise (2.7 nV/√Hz at 10 kHz), low THD + N (0.0007%), and high precision performance (250 μV max over VCM) to low voltage applications. The ability to swing rail-to-rail at the input and output enables designers to buffer analog-to-digital converters (ADCs) and other wide dynamic range devices in single-supply systems.

The high precision performance of the AD8655/AD8656 improves the resolution and dynamic range in low voltage applications. Audio applications, such as microphone pre-amps and audio mixing consoles, benefit from the low noise, low distortion, and high output current capability of the AD8655/AD8656 to reduce system level noise performance and maintain audio fidelity. The high precision and rail-to-rail input and output of the AD8655/ AD8656 benefit data acquisition, process controls, and PLL filter applications.

The AD8655/AD8656 are fully specified over the −40°C to +125°C temperature range. The AD8655/AD8656 are available in Pb-free, 8-lead MSOP and SOIC packages. The AD8655/ AD8656 are both available for automotive applications.



Applications

  • ADC and DAC buffers
  • Audio
  • Industrial controls
  • Precision Filters
  • Digital Scales
  • Automotive collision avoidance
  • PLL filters
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low Noise:
      2.7 nV/√rHz @ f = 10 kHz
    • Low offset voltage:
      250 μV max over Vcm
    • Low Distortion: 0.0008%
    • Offset voltage drift:
      0.4 μV/°C typ and 2.3 μV/°C max
    • Bandwidth: 28 MHz
    • Rail-to-rail Input/Output
    • Unity Gain Stable
    • 2.7 V to 5.5 V Operation
    • −40°C to +125°C Operation
    • Qualified for automotive applications

    Pin Configuration Diagram for AD8655

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8655/AD8656: Low Noise, Precision CMOS Amplifier Data Sheet (Rev E, 10/2013) (pdf, 323 kB) Технические описания PDF
    MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) Технические статьи PDF
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    Технические статьи HTML
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    Product Selection Guide PDF
    Industrial Applications Обзор HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8655 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    沪ICP备09046653号
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть