Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8622:  Low Power, Low Noise, Low Bias Current, Precision Dual RRO Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The AD8622 is a dual, precision rail-to-rail output operational amplifier with a low supply current of only 350 μA maximum over temperature and supply voltages. It also offers ultralow offset, drift, and voltage noise combined with very low input bias current over the full operating temperature range.

With typical offset voltage of only 10 μV, offset drift of 0.5 μV/°C, and noise of only 0.2 μV p-p (0.1 Hz to 10 Hz), it is perfectly suited for applications where large error sources cannot be tolerated. Many systems can take advantage of the low noise, dc precision, and rail-to-rail output swing provided by the AD8622 to maximize the signal-to-noise ratio and dynamic range for low power operation. The AD8622 is specified for the extended industrial temperature range of −40°C to +125°C and is available in lead-free SOIC and MSOP packages.


Applications

  • Portable precision instrumentation
  • Laser diode control loops
  • Medical Instrumentation
  • Strain gage amplifiers
  • Thermocouple amplifiers
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low offset voltage: 125 μV max
    • Supply current: 215 μA/amp typ
    • Input bias current: 200 pA max
    • Low input offset voltage drift: 1.2 μV/°C max
    • Low voltage noise: 11 nV/√Hz
    • Operating temperature range:
      −40°C to +125°C
    • Rail-to-rail output swing
    • Unity gain stable
    • ±2.5 V to ±15 V operation

    AD8622 Pin Diagram

    Подобная продукция

    • ADA4077-2 a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
    • ADA4096-2 or ADA4096-4 a dual and quad with lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amps.

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    AD8622 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    Рекомендации по выбору продуктов и типовые проекты

    Разработаны. Протестированы. Готовы к интеграции.
    Узнать больше

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    AD8622 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    PRAOPAMP Evaluation Board
    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть