Добавить в Мастер Структурных Схем

AD8538:  Low Power, Precision, Auto-Zero Op Amp (5-lead TSOT-23)

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок
Новые альтернативные решения:
  • ADA4051-1 1.8 V, µPower, zero-drift, RRIO Op Amp with lower power consumption.

The AD8538/AD8539 are very high precision amplifiers featuring extremely low offset voltage, low input bias current, and low power consumption. The supply current is less than 215 μA maximum per amplifier at 5.0 V. Operation is fully specified from 2.7 V to 5.0 V single supply (±1.35 V to ±2.5 V dual supply).

The AD8538/AD8539 operate at very low power making these amplifiers ideal for battery-powered devices and portable equipment.

The AD8538/AD8539 are specified over the extended industrial temperature range (−40°C to +125°C). The AD8538 amplifier is available in 5-lead TSOT-23, and 8-lead, narrow body SOIC packages, and the AD8539 amplifier is available in 8-lead, narrow body SOIC and 8-lead MSOP.

Applications

  • Mobile communications
  • Portable instrumentation
  • Battery-powered devices
  • Sensor interfaces
  • Temperature measurement
  • Electronic scales
  • Qualified for Automotive Applications

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low offset voltage: 13 μV maximum
  • Input offset drift: 0.03 μV/°C
  • Single-supply operation: 2.7 V to 5.5 V
  • High gain, CMRR, and PSRR
  • Low input bias current: 25 pA
  • Low supply current: 180 μA
  • Qualified for Automotive Applications

Pin Configuration Diagram for AD8538

Подобная продукция

ADA4528-1 and ADA4528-2: available in single and dual versions offering lower offset and drift, voltage noise, with higher bandwidth in a zero-drift precision Op Amp.

Of Note . . .

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8538/AD8539: Low Power, Precision, Auto-Zero Op Amps Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 976 kB) Технические описания PDF
AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) Статьи по применению PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) Статьи по применению PDF
Op Amp Applications Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-055: Прецизионные ОУ со стабилизацией прерыванием (автоматической коррекцией нуля)  (pdf, 320 kB) Обучение PDF
MT-052: Коэффициент шума операционного усилителя: не вводите себя в заблуждение  (pdf, 60 kB) Обучение PDF
MT-050: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для системы второго порядка  (pdf, 38 kB) Обучение PDF
MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-049: Расчет полного выходного шума операционного усилителя для однополюсной системы  (pdf, 40 kB) Обучение PDF
MT-048: Взаимосвязь между характеристиками шума операционного усилителя: шум 1/f, среднеквадратический шум и эквивалентная шумовая полоса  (pdf, 81 kB) Обучение PDF
MT-047: Шум операционного усилителя  (pdf, 72 kB) Обучение PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
Webcasts WEBCAST
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
Webcasts WEBCAST
Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Журнал Analog Dialogue HTML
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
Технические статьи PDF
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) Технические статьи PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
Технические статьи HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
Технические статьи HTML
Zero-Drift Amplifiers  (pdf, 0) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
OpAmp Stability
An applet for demonstrating stability effects in opamp buffers.
Design Calculators HTML
ADIsimOpAmp™
This tool will help with the selection, evaluation and troubleshooting of voltage feedback Op-Amps. It uses typical data to model the behavior of a selected amplifier. It allows a user to select an amplifier, configure a circuit, apply a signal and evaluate the performance. It is useful for checking an amplifier's spec's such as Bandwidth, Slew Rate, Input/Output Range, Gain Error, Load Current, Stability Issues and DC Errors in a given circuit.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8538 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.