Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8513:  Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth JFET, Precision Quad Op Amp

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD8510/AD8512/AD8513 are single-, dual-, and quad-precision JFET amplifiers that feature low offset voltage, input bias current, input voltage noise, and input current noise.

The combination of low offsets, low noise, and very low input bias currents makes these amplifiers especially suitable for high impedance sensor amplification and precise current measurements using shunts. The combination of dc precision, low noise, and fast settling time results in superior accuracy in medical instruments, electronic measurement, and automated test equipment. Unlike many competitive amplifiers, the AD8510/ AD8512/AD8513 maintain their fast settling performance even with substantial capacitive loads. Unlike many older JFET amplifiers, the AD8510/AD8512/AD8513 do not suffer from output phase reversal when input voltages exceed the maximum common-mode voltage range.

Fast slew rate and great stability with capacitive loads make the AD8510/AD8512/AD8513 a perfect fit for high performance filters. Low input bias currents, low offset, and low noise result in a wide dynamic range of photodiode amplifier circuits. Low noise and distortion, high output current, and excellent speed make the AD8510/AD8512/AD8513 great choices for audio applications.

The AD8510/AD8512 are both available in 8-lead narrow SOIC_N and 8-lead MSOP packages. MSOP-packaged parts are only available in tape and reel. The AD8513 is available in 14-lead SOIC_N and TSSOP packages.

The AD8510/AD8512/AD8513 are specified over the −40°C to +125°C extended industrial temperature range.

Applications
  • Instrumentation
  • Multipole filters
  • Precision current measurement
  • Photodiode amplifiers
  • Sensors
  • Audio

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Fast settling time: 500 ns to 0.1%
  • Low offset voltage: 400 μV maximum
  • Low TCVOS: 1 μV/°C typical
  • Low input bias current: 25 pA typical at VS = ±15 V
  • Low noise: 8 nV/√Hz typical at f = 1 kHz
  • Low distortion: 0.0005%
  • No phase reversal
  • Unity gain stable

Pin Configuration Diagram for AD8513

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8510/AD8512/AD8513: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev I, 03/2009) (pdf, 459 kB) Технические описания PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8513 SPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8513 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8513AR Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 4,79 $ 4,49 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8513AR-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 4,49 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8513AR-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 4,49 N  Используемые материалы PCN Купить
AD8513ARUZ Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Tube, 96 $ 3,95 $ 3,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8513ARUZ-REEL Статус: Prodn 14 ld TSSOP 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8513ARZ Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Tube, 56 $ 3,95 $ 3,71 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
AD8513ARZ-REEL Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 3,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
AD8513ARZ-REEL7 Статус: Prodn 14 ld SOIC 14 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 3,71 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

PRAOPAMP Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ Статус: Prodn Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ Статус: Prodn Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ Статус: Prodn Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ Статус: Prodn Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ Статус: Prodn Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ Статус: Prodn Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ Статус: Prodn Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20,19 Да -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ Статус: Prodn Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20,19 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть