Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD8432:  Двухканальный усилитель с крайне малым шумом, выбираемым коэффициентом усиления и активным согласованием импеданса

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD8432 – это двухканальный, малопотребляющий усилитель с очень малым шумом, обладающий выбираемым коэффициентом усиления и активным согласованием импеданса. Каждый из каналов имеет несимметричный вход, дифференциальный выход и интегрированные ограничительные диоды во входном каскаде. Внешние выводы настройки усиления позволяют пользователю выбирать одно из четырех возможных значений коэффициента усиления G = 12.04 дБ, 18.06 дБ, 21.58 дБ и 24.08 дБ (×4, ×8, ×12 и ×16, соответственно). Ширина полосы 200 МГц при G = 12.04 дБ делает данный усилитель привлекательным для применения во многих быстродействующих схемах.

Исключительно низкий уровень шума достигается в AD8432 благодаря активному согласованию импеданса. Входной импеданс усилителей может быть отрегулирован при помощи цепи обратной связи для согласования с импедансом источника сигнала без ухудшения уровня шума. Согласование импеданса и малый шум AD8432 позволяют разработчикам создавать с его помощью системы с более широким динамическим диапазоном, способные обнаруживать более слабые сигналы.

AD8432 обладает приведенным ко входу шумовым напряжением 0.85 нВ/√Гц при коэффициенте усиления 12.04 дБ. Крайне малый шум, низкие искажения, малая погрешность коэффициента усиления и малое расхождение между показателями отдельных каналов делают AD8432 превосходным выбором для высокопроизводительных систем ультразвуковой диагностики и обработки сигналов квадратурных демодуляторов.

AD8432 работает от одного напряжения питания 5 В, потребляя 24 мА. Он выпускается в 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Корпус компонента имеет открытую теплоотводящую площадку, которая обеспечивает путь с малым тепловым сопротивления для отвода тепла к печатной плате, повышая эффективность теплопередачи и надежность схемы. Рабочий температурный диапазон AD8432 составляет от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Входные аналоговые интерфейсы приборов доплеровской ультразвуковой диагностики
  • Предварительные малошумящие усилители
  • Предварительные драйверы для квадратурных демодуляторов и фазовращателей
  • Драйверы широкополосных аналого-цифровых преобразователей

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Малый шум
    Входное шумовое напряжение: 0.85 нВ/√Гц
    Шумовой ток: 2.0 пА/√Гц
  • Высокое быстродействие
    Ширина полосы 200 МГц (G = 12.04 дБ)
    Скорость нарастания 295 В/мкс
  • Выбираемый коэффициент усиления
    G = 12.04 дБ (×4)
    G = 18.06 дБ (×8)
    G = 21.58 дБ (×12)
    G = 24.08 дБ (×16)
  • Активное согласование входного импеданса
  • Интегрированные ограничительные диоды на входе
  • Несимметричный вход, дифференциальный выход
  • Напряжение питания от 4.5 В до 5.5 В
  • Низкое энергопотребление: 60 мВ/канал

Функциональная блок-схема AD8432

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8432: Dual-Channel Ultralow Noise Amplifier with Selectable Gain and Input Impedance Data Sheet (Rev C, 07/2012) (pdf, 190 kB) Технические описания PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8432 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8432-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 125,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть