| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8072/AD8073: Low Cost, Dual /Triple Video Amplifiers Data Sheet (Rev. (Rev D, 03/2002) (pdf, 179 kB) | Технические описания | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | Статьи по применению | |
| AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB) | Статьи по применению | |
| MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps (pdf, 78 kB) | Обучение | |
| MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations (pdf, 36 kB) | Обучение | |
| MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps (pdf, 130 kB) | Обучение | |
| MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters (pdf, 69 kB) | Обучение | |
|
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-114: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages (pdf, 148 kB) | Руководства пользователей | |
Current Feedback Amplifiers
|
Журнал Analog Dialogue | HTML |
|
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995) |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | Product Selection Guide | |
| Analog Devices in Advanced TV | Обзор | HTML |
| Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB) | Обзор | |
|
Advantiv™ Advanced Television Solutions
(pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications. |
Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.